一般資訊
訂單編號 | 2200001366 |
---|---|
配件類型 | Lens |
鏡頭類型 | Telecentric Lens |
鏡頭資料
焦距 | 8.43 mm |
---|---|
放大倍率 | 6x |
光圈 | F0.076 |
光圈(有效 F/#) | F39.3 |
光圈類型 | fixed |
IR Cut Filter | No |
Pixel Pitch | 4.4 µm |
鏡頭接環 | C-mount |
感光元件格式 | 1/2" |
工作距離 | 65.3 mm |
同軸光源選項 | Yes |
製造商
Moritex |
---|
訂單編號 | 2200001366 |
---|---|
配件類型 | Lens |
鏡頭類型 | Telecentric Lens |
焦距 | 8.43 mm |
---|---|
放大倍率 | 6x |
光圈 | F0.076 |
光圈(有效 F/#) | F39.3 |
光圈類型 | fixed |
IR Cut Filter | No |
Pixel Pitch | 4.4 µm |
鏡頭接環 | C-mount |
感光元件格式 | 1/2" |
工作距離 | 65.3 mm |
同軸光源選項 | Yes |
Moritex |
---|