Moritex Lens MML6-ST65S
Moritex
Moritex Lens MML6-ST65S
C-mount 鏡頭接環
1/2" 感光元件格式
6x 放大倍率
No 同軸光源選項
65.3 mm 工作距離
Moritex 遠心鏡頭,配備 C-Mount,固定放大倍率為 6.00,,無光輸入,工作距離為 65mm,且具備短筒身。
這款 1/2 英寸遠心鏡頭不造成透視扭曲,因此適用於 3D 鏡頭的嚴苛測量應用。
淨價
根據需求
交期
Standard delivery
5 - 6 週
索取報價
一般資訊
訂單編號
2200001367
配件類型
Lens
鏡頭類型
Telecentric Lens
鏡頭資料
焦距
8.43 mm
放大倍率
6x
光圈
F0.076
光圈(有效 F/#)
F39.3
光圈類型
fixed
IR Cut Filter
No
Pixel Pitch
4.4 µm
鏡頭接環
C-mount
感光元件格式
1/2"
工作距離
65.3 mm
同軸光源選項
No
製造商
Moritex
合適的產品