Moritex Lens MML8-ST110D
Moritex
Moritex Lens MML8-ST110D
C-mount 鏡頭接環
1/2" 感光元件格式
8x 放大倍率
Yes 同軸光源選項
109.3 mm 工作距離
Moritex 遠心鏡頭,配備 C-Mount,固定放大倍率為 8.00,具備一組光輸入,工作距離為 110mm。
這款 1/2 英寸遠心鏡頭不造成透視扭曲,因此適用於 3D 鏡頭的嚴苛測量應用。
價格
根據需求
交期
Standard
5 - 6 週
請求報價
顯示合適的產品
一般資訊
訂單編號
2200001382
配件類型
Lens
鏡頭類型
Telecentric Lens
鏡頭資料
焦距
11.9 mm
放大倍率
8x
光圈
F0.045
光圈(有效 F/#)
F88.4
光圈類型
fixed
IR Cut Filter
No
Pixel Pitch
7.5 µm
鏡頭接環
C-mount
感光元件格式
1/2"
工作距離
109.3 mm
同軸光源選項
Yes
製造商
Moritex
合適的產品