平場校正
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
Moritex Light Spot MCEP-CG8-070-3 Green
Moritex
Moritex Light Spot MCEP-CG8-070-3 Green
Spot Light LED 光源類型
Green LED 顏色
520-550 nm 峰值波長(一般)
Moritex 點光旨在與 MML 系列的 Moritex 遠心鏡頭結合使用,實現明亮且非常均勻的同軸照明。
Moritex 點光旨在與 Moritex MML 遠心鏡頭系列結合使用,提供明亮且均勻的同軸照明。 實現節省空間和快速整合,同時提供長期可重複的影像品質。 可由 Basler 燈源控制器完美供電和控制。
Select your model
選擇 LED 顏色:
Blue
Green
Red
White
價格
根據需求
交期
Standard
2 - 3 週
請求報價
顯示合適的產品
一般資訊
訂單編號
2200001266
配件類型
Partner Light
產品類型
Spot Light
光源
消耗功率
3 W / 700 mA
LED 顏色
Green
峰值波長(一般)
520-550 nm
發光
Direct
重量
45 g
光源連接器
3 Pin
控制器
驅動方式
Current controlled (needs an external light controller)
製造商
Moritex
認證規範
CE (incl. RoHS)
RoHS
合適的產品