Basler pylon AI Platform

pylon AI Platform 是一款 Web 應用程式,可根據影像資料進行 AI 模型最佳化。

pylon AI Platform是適用於 MLOps(Machine Learning Operations)的 Web 應用程式,可讓你以影像資料來進行 AI 模型最佳化。

  • 由於其深度學習模型採用開放的 ONNX AI 模型格式,因此可以使用許多常見模型。
  • Pylon AI Platform 可顯示 AI 模型在各種處理器上執行的預期性能。基準效能指標會顯示各種處理器和 AI 晶片的取像速度、延遲、準確度和功耗。
  • 針對目標處理硬體對您的 AI 模型進行最佳化,以獲得最佳應用效能。

pylon AI Platform上完成最佳化的 AI 模型,可以與 pylon AI 外掛程式 (pylon AI vTools) 共同使用,成為 pylon 軟體套件中的一種工具,接著並直接成為整個影像處理流程的一環。

pylon AI Platform 需要配合 pylon AI vTools 才能部署到目標應用。許可證的有效期限為 365 天,適用於 5 個使用者帳號。和我們的 AI 專家預約產品介紹,或免費試用 pylon AI 30天!

價格
€7,000.00
交期
  • 許可範圍2 - 3 天

‍合適的產品