Basler pylon vTool Calibration and Rectification

自畫素精確轉換為實體世界座標的校正

校正與修正許可證可讓你使用 pylon vTools 輕鬆快速校正相機失真,並進行實體世界的座標轉換。建立精確的轉換模型,以將物體位置的畫素座標、角度、尺寸轉換為實際值。

pylon vTools 是 Basler pylon 相機軟體套件的一環。

下載 pylon 以使用 pylon vTools。

請注意:pylon vTools 許可證可由硬體 Dongle‍ 保護。 若有多套系統想同時使用 pylon vTools,每套系統都需要一支 Dongle。進一步了解詳情

價格
‍自 €109.00
交期
  • Standard根據需求

 

Basic

Pro

Calibration

Rectification/Distortion correction

Printable calibration plate sizes: 60 mm, 120 mm, 240 mm, 400 mm

Calibration of real-world coordinate system manually and via positions of Aztec codes

Division distortion model

Polynomial distortion model

Perspective projection model

Parallel projection model

‍合適的產品