Basler pylon vTool Calibration Basic
自畫素精確轉換為實體世界座標的校正
淨價 | €109.00 |
---|---|
交期 |
| Basic | Pro |
---|---|---|
Calibration | ||
Rectification/Distortion correction | • | • |
Printable calibration plate sizes: 60 mm, 120 mm, 240 mm, 400 mm | • | • |
Calibration of real-world coordinate system manually and via positions of Aztec codes | • | • |
Division distortion model | • | • |
Polynomial distortion model | • | |
Perspective projection model | • | • |
Parallel projection model | • |
合適的產品
![Basler pylon vTools](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/2xNfgjzl00tSnhPNMBuN7A/89e609046510795c92bebe967d92dce0/pylon-vtools-01-3200x2400.webp?fm=webp&f=bottom&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
設計高性能影像處理功能,靈活將所有內容整合到自有應用,另有相機控制和影像擷取功能,完美搭配 Basler 相機發揮效用。下載 pylon 並免費試用 80 天。
前往 vTools