Basler pylon vTool Calibration Pro

校正與修正許可證可讓你使用 pylon vTools 輕鬆快速校正相機失真,並進行實體世界的座標轉換。建立精確的轉換模型,以將物體位置的畫素座標、角度、尺寸轉換為實際值。

pylon vTools 是 Basler pylon 相機軟體套件的一環。

下載 pylon 以使用 pylon vTools。

請注意:pylon vTools 許可證可由硬體 Dongle‍ 保護。 若有多套系統想同時使用 pylon vTools,每套系統都需要一支 Dongle。進一步了解詳情

Select your model

選擇 許可證:

價格
€521.00
交期
  • 許可範圍2 - 3 天

 

Basic

Pro

Calibration

Rectification/Distortion correction

Printable calibration plate sizes: 60 mm, 120 mm, 240 mm, 400 mm

Calibration of real-world coordinate system manually and via positions of Aztec codes

Division distortion model

Polynomial distortion model

Perspective projection model

Parallel projection model

‍合適的產品

Basler pylon vTools

所有 Basler pylon vTools

設計高性能影像處理功能,靈活將所有內容整合到自有應用,另有相機控制和影像擷取功能,完美搭配 Basler 相機發揮效用。下載 pylon 並免費試用 vTools。

前往 pylon vTools