Basler pylon vTool Geometric Pattern Matching Pro
以邊緣演算法簡單可靠進行形狀、標誌與物體辨識
淨價 | €691.00 |
---|---|
交期 |
| Basic | Pro |
---|---|---|
Geometric Pattern Matching | ||
Search pattern from stored image | • | • |
Search pattern from live image | • | • |
Adjustable Timeout | • | • |
Adjustable contrast for teaching | • | • |
Adjustable matching score level | • | • |
Position accuracy | pixel precision | sub-pixel precision |
Adjustable number of matches per image | • | • |
Adjustable reference point | • | |
Polarity settings | • | |
Adjustable search angle | always 360° | • |
Anistropic scaling levels | • | |
Adjustable scaling level | • | |
Image Alignment | • | • |
合適的產品
設計高性能影像處理功能,靈活將所有內容整合到自有應用,另有相機控制和影像擷取功能,完美搭配 Basler 相機發揮效用。下載 pylon 並免費試用 80 天。
前往 vTools