Ricoh Lens FL-CC1214A-2M F1.4 f12mm 2/3"
Ricoh
Ricoh Lens FL-CC1214A-2M F1.4 f12mm 2/3"
C-mount 鏡頭接環
2/3" 感光元件格式
12 mm 焦距
100 mm 工作距離
Ricoh C-Mount 鏡頭,固定焦距 12 mm,光圈範圍 F1.4-F16。
這款平衡 2/3" 鏡頭適合典型的機器視覺應用。視應用而定,搭配 CMV 2000、IMX 249、IMX 174等感光元件使用時可能會出現較多暗角。
價格
€169.00
交期
Standard
2 - 3 週
數量
加入購物車
請求報價
顯示合適的產品
一般資訊
訂單編號
2000034904
配件類型
Lens
鏡頭類型
Fixed Focal Lens
鏡頭資料
焦距
12 mm
光圈
F1.4 - F16
光圈類型
manual
IR Cut Filter
No
Pixel Pitch
3.81 µm
鏡頭接環
C-mount
感光元件格式
2/3"
工作距離
100 mm
有效波長
Visible
製造商
Ricoh
合適的產品