Ricom Lens C1230 F1.7 f15.4mm 1/1.8"
Ricom
Ricom Lens C1230 F1.7 f15.4mm 1/1.8"
S-mount 鏡頭接環
1/1.8" 感光元件格式
15.4 mm 焦距
150 mm 工作距離
Ricom S-Mount 鏡頭,固定焦距 15.4 mm,固定 F-Stop F1.7。無 IR-Cut Filter。
這款 S-Mount 鏡頭專為 1/1.8" 黑白感光元件達到最佳化,也適合搭配 1/1.7" 以下較小格式的感光元件。
價格
根據需求
交期
Standard
2 - 3 週
請求報價
顯示合適的產品
一般資訊
訂單編號
2200001062
量產
now
配件類型
Lens
鏡頭類型
Fixed Focal Lens
購買截止
2025/12/31
服務截止
2027/1/31
鏡頭資料
焦距
15.4 mm
光圈
F1.7
光圈類型
fixed
IR Cut Filter
No
Pixel Pitch
2.7 µm
鏡頭接環
S-mount
感光元件格式
1/1.8"
工作距離
150 mm
有效波長
Visible
製造商
Ricom
合適的產品