平場校正
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
Schneider Lens PYRITE 4.0/60 V38
Schneider Kreuznach
Schneider Lens PYRITE 4.0/60 V38
V38-mount 鏡頭接環
62.5 mm 感光元件格式
60 mm 焦距
156 mm 工作距離
Schneider Kreuznach PYRITE V38 mount 鏡頭
本系列鏡頭對振動的靈敏度較低,專門設計用於嚴苛環境中的大型面掃描與線掃描感光元件,例如許多工業應用中的環境。具備色差極小的出色特性,幾何失真可忽略不計,因此在較大放大倍率範圍內,整個影像區域都具備極高影像品質。V38 mount 與模組化 UNIFOC 系統相容,該系統具有多樣化的配件,例如對焦螺旋、增距接環和相機轉接環。需要注意的是,V38 PYRITE 鏡頭並未整合對焦機制;因此需要獨立的對焦蝸輪和相機轉接環,才能將鏡頭安裝在相機上。依不同應用,可能需額外使用增距接環。
價格
€770.00
交期
Standard
4 - 5 週
數量
加入購物車
請求報價
顯示合適的產品
一般資訊
訂單編號
2200001844
配件類型
Lens
鏡頭類型
Fixed Focal Lens
鏡頭資料
焦距
60 mm
放大倍率
0.17x
光圈
F4 - F32
Pixel Pitch
7 µm
鏡頭接環
V38-mount
感光元件格式
62.5 mm
工作距離
156 mm
同軸光源選項
No
有效波長
Visible
製造商
Schneider Kreuznach
合適的產品