Schneider Kreuznach Schneider Lens PYRITE 4.5/90 V38

  • V38-mount ‍鏡頭接環
  • 90 mm 感光元件格式
  • 90 mm 焦距
  • 246 mm 工作距離

Schneider Kreuznach PYRITE V38 mount 鏡頭

本系列鏡頭對振動的靈敏度較低,專門設計用於嚴苛環境中的大型面掃描與線掃描感光元件,例如許多工業應用中的環境。具備色差極小的出色特性,幾何失真可忽略不計,因此在較大放大倍率範圍內,整個影像區域都具備極高影像品質。V38 mount 與模組化 UNIFOC 系統相容,該系統具有多樣化的配件,例如對焦螺旋、增距接環和相機轉接環。需要注意的是,V38 PYRITE 鏡頭並未整合對焦機制;因此需要獨立的對焦蝸輪和相機轉接環,才能將鏡頭安裝在相機上。依不同應用,可能需額外使用增距接環。
價格
€798.00
交期
  • Standard5 - 6 週

‍合適的產品