Schneider Kreuznach Schneider Lens SAPPHIRE 0.03/0.29x V70
Schneider Kreuznach SAPPHIRE V70 mount 鏡頭
SAPPHIRE 鏡頭專為高解析度應用而開發,可提供高達 3.5 μm 畫素尺寸的出色解析度。這些鏡頭滿足各種應用倩境中對最高影像品質和精度的要求。適應性是本系列鏡頭的一個突出特點。針對 16k/3.5 μm 和 12k/5 μm 的線掃描感光元件進行最佳化(SAPPHIRE XL:16k/5 μm),成像圈為 62.5 mm 至 82 mm,可用於對角線最大為 82 mm 的線掃描與面掃瞄感光元件。功能多元,讓應用具有最大的靈活性。依據不同應用的不同需求,SAPPHIRE 鏡頭提供 11 種不同的放大倍率選項,範圍從 0.07 倍到 2.0 倍不等。這樣可以為每個特定應用選擇理想的放大倍率,以達到最佳效果。提供附有分光器的版本,以進一步提供更多功能。此外,V70 mount 使安裝和鏡頭旋轉變得更容易,以實現最佳校準選項。標記最佳方位角始終確保對應應用的正確校準。因此,SAPPHIRE 透鏡是需要最高解析度、靈活性和精度的嚴苛應用首選。憑藉其堅固的設計和眾多客製選項,成為各種應用領域的技術要求的理想解決方案。