Schneider Kreuznach Schneider Lens ZIRCONIA 0.05/0.5x V48

  • V48-mount ‍鏡頭接環
  • 82 mm 感光元件格式
  • 104 mm 焦距
  • 383 mm 工作距離

Schneider Kreuznach ZIRCONIA V48 mount 鏡頭

本 ZIRCONIA 系列鏡頭的成像圈可擴大到 62.5 mm 至 82 mm,具備高達 5 μm 畫素尺寸的超高解析度。專為 0.1 倍至 2.0 倍的放大倍率而開發,並提供六種不同放大倍率選項。如果需要,還可提供具備分光器的機型。最佳方位角標記和 V48 mount,有助於實現最佳方位角調整。可以直接加上對焦螺旋、增距接環和相機轉接環等配件。本 ZIRCONIA 系列線掃描鏡頭,不僅針對解析度為 12k/5 μm(ZIRCONIA XL:16k/5 μm)的線掃描感光元件進行最佳化,還適用於對角線長度達 82 mm 的面掃描感光元件應用。其精巧的設計和出色的成像性能使其具備多種用途。如果您正在尋找易於安裝,並滿足各種需求的頂級鏡頭,ZIRCONIA 鏡頭是您理想的選擇。
價格
€1,958.00
交期
  • Standard5 - 6 週

‍合適的產品