平場校正
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
產品
SLP Strobe Controller 121040
Basler
SLP Strobe Controller 121040
1; Daisy Chain: up to 4 devices 通道數量
0.05A - 2A 常亮輸出電流
Current control 驅動方式
Basler SLP 閃頻控制器 121040 提供 Basler SLP 功能,透過簡易的方式讓視覺系統應用納入任何光源整合。此功能使 Basler SLP 控制器得以直接與 Basler ace U 及 L 相機通訊,輕鬆切換各種光源運作模式,例如常亮、閃頻及超頻。使用 Basler SLP 控制器時,也能透過統一的軟體介面–pylon 相機軟體套件 (pylon Camera Software Suite)–運用簡單的光源概念。
價格
€299.00
交期
Standard
2 - 3 週
數量
加入購物車
請求報價
顯示合適的產品
一般資訊
訂單編號
2200000258
配件類型
Lighting Controller
產品線
Premium
光源模式
Continuous; Strobe incl. overdrive mode
驅動方式
Current control
通道數量
1; Daisy Chain: up to 4 devices
常亮輸出電流
0.05A - 2A
超頻模式輸出電流
10A @200µs pulse width
輸出電壓範圍(最小值/最大值)
1.5 Volt - 48 Volt
最大輸出功率(常亮模式)
40 W
最大輸出功率(超頻模式)
400W (peak)
脈寬
50 μs - 100 ms
脈寬增量(控制器)
10 μs
最高頻率
200 Hz
輸入電壓
24V +/-10%
重量
200 g
保固
36個月
製造商
Basler
認證規範
CE (incl. RoHS)
FCC
KC
RoHS
使用手冊
Basler 產品使用手冊提供更多規格詳情
合適的產品
推薦的軟體
影像擷取專用 pylon 軟體
pylon 提供多種通過認證的相機介面驅動程式,具備簡易的程式設計介面,以及適用於相機設定的實用工具。
前往 pylon 軟體