Basler AG
產品專區
下一頁
產品專區
上一頁
產品專區
相機
下一頁
上一頁
All Cameras
所有相機
下一頁
上一頁
所有相機
相機選型工具
CXP-12 相機
GigE 相機
5GigE 相機
USB 3.0 相機
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
平場校正
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
Home
產品
Smart Vision Light Bar LSR1200-365
Smart Vision Lights
Smart Vision Light Bar LSR1200-365
Bar Light LED 光源類型
Ultraviolet (UV) LED 顏色
365 nm 峰值波長(一般)
IP65 防護等級
Smart Vision Lights LSR 系列,是 Basler UV 相機的完美搭檔。
找出適合您 Basler UV 相機的完美搭檔,就選 Smart Vision Lights LSR 系列。每個 LSR 燈條都配備內建驅動器,提供連續和過載頻閃模式,滿足您的特定要求。透過整合的 T 型槽導軌系統,即可輕鬆安裝;更具備 IP65 外殼保護,防塵又防水。
價格
€1,769.00
交期
Standard
3 - 4 週
數量
加入購物車
索取報價
顯示合適的產品
一般資訊
訂單編號
2200002115
配件類型
Partner Light
產品類型
Bar Light
光源
輸入電壓
24 VDC (+/- 5 %)
消耗功率
96 W / 3960 mA (current controlled)
LED 顏色
Ultraviolet (UV)
峰值波長(一般)
365 nm
發光
Direct
發光面
40 mm x 1154 mm
尺寸
54,2 mm x 1189 mm x 50 mm
重量
2950 g
作業溫度
-10 °C - 40 °C
相對濕度(作業、儲存)
0 - 80 % (non-condensing)
防護等級
IP65
光源連接器
M12 socket, male, 5 pin
控制器
驅動方式
Multi-Drive™: (Continuous or OverDrive™ strobe mode)
脈寬
10 µs - ∞ ms
製造商
Smart Vision Lights
認證規範
CE (incl. RoHS)
RoHS
合適的產品