Smart Vision Light Ring RMX140-395-W
Smart Vision Lights
Smart Vision Light Ring RMX140-395-W
Ring Light LED 光源類型
Ultraviolet (UV) LED 顏色
395 nm 峰值波長(一般)
IP65 防護等級
Smart Vision Lights RMX140,是 Basler UV 相機的完美搭檔。
找出適合您 Basler UV 相機的完美搭檔,就選 Smart Vision Lights RMX140 環形燈。RMX140 配備內建驅動器,提供連續和過載頻閃模式,滿足您的特定要求。RMX140 專為徑向和亮場應用設計,更具備 IP65 外殼保護,防塵又防水。
價格
€859.00
交期
Standard
3 - 4 週
數量
加入購物車
請求報價
顯示合適的產品
一般資訊
訂單編號
2200002122
配件類型
Partner Light
產品類型
Ring Light
光源
輸入電壓
24 VDC (+/- 5 %)
消耗功率
12.5 W / 510 mA (current controlled)
LED 顏色
Ultraviolet (UV)
峰值波長(一般)
395 nm
發光
Direct
發光面
126 mm outer diameter, 80 mm inner diameter
尺寸
140 mm x 140 mm x 41 mm
重量
365 g
作業溫度
-10 °C - 40 °C
相對濕度(作業、儲存)
0 - 80 % (non-condensing)
防護等級
IP65
光源連接器
M12 socket, male, 5 pin
控制器
驅動方式
Multi-Drive™: (Continuous or OverDrive™ strobe mode)
脈寬
30 µs - ∞ ms
製造商
Smart Vision Lights
認證規範
CE (incl. RoHS)
RoHS
合適的產品