Coming Q2/2025

Basler Stereo Camera STA-200-547C-082616-W

  • 200 mm 基準
  • 0.71 m - 3 m 工作範圍
  • 2472 px × 2064 px 解析度 (HxV)

Basler Stereo ace 200 彩色相機

Basler Stereo ace 是一款工業雙目視覺相機,設計目的在於提供高解析度主動式雙目視覺解決方案,特別適用於要求苛刻的機器人應用。該產品具備多種基準,同時提供彩色和黑白感光元件,為不同的應用要求帶來靈活性。

該相機配備了高品質的出廠校正和動態自我校正功能,確保輸出穩定的雙目視覺成像。其特點是具備極小延遲,可實現快速 3D 影像擷取,可縮短工業流程的周期時間。模組化設計能夠輕鬆適配特定要求。

配合 3D Camera Cube 使用時,Basler Stereo ace 可以完美整合到 Basler 機器人應用軟體中。相容於 pylon SDK、GenICam 標準以及各種中介軟體庫和 ROS,使其成為機器人視覺應用的多功能選擇。

Select your model

選擇 黑白/彩色:

價格
€5,980.00
交期
  • 根據需求

推薦的軟體

pylon SDK

影像擷取專用 pylon 軟體

pylon 提供多種通過認證的相機介面驅動程式,具備簡易的程式設計介面,以及適用於相機設定的實用工具。

前往 pylon 軟體

Basler Stereo Camera 65 外型精巧,非常適合安裝在機器人和機械臂上,用於取放及其他相關應用。

Basler 雙目視覺相機全系列機型

還沒找到合適的機型?查看雙目視覺相機全系列機型產品列表。找到最符合您應用需求的產品。以感光元件、解析度、取像速度等因素進行篩選。

前往雙目視覺相機產品一覽表