Standard Light Back-200x300-White
Basler
Standard Light Back-200x300-White
Back Light LED 光源類型
White LED 顏色
5000 K 峰值波長(一般)
IP54 防護等級
Basler Standard 開孔式背光源-200x300 安裝架,輕鬆安裝擴散片或偏光片。
這款托架組完美搭配 Basler Standard 光源,可輕鬆快速調整光源。各款搭配的 Basler Standard 光源產品已有安裝托架組所需的鑽孔。我們也為不同的應用提供光學片,搭配各式架座和光源。
淨價
€989.00
交期
Standard delivery
5 - 6 週
數量
加入購物車
索取報價
一般資訊
訂單編號
2200001097
配件類型
Basler Light
產品類型
Back Light
產品線
Standard
光源
輸入電壓
24 VDC (+/- 5 %)
消耗功率
28 W / 1500 mA (voltage- / current controlled)
LED 顏色
White
峰值波長(一般)
5000 K
發光
Diffuse
發光面
200 mm x 300 mm
尺寸
220 mm x 350 mm x 12 mm
重量
1600 g
作業溫度
0 °C - 30 °C
相對濕度(作業、儲存)
20 - 70 % (non-condensing)
防護等級
IP54
光源連接器
M8 socket, male, 4 pin
控制器
驅動方式
Current controlled (when used with external light controller) / Voltage controlled (24V steady light and triggered light)
脈寬
100 µs - ∞ ms
製造商
Basler
認證規範
CE (incl. RoHS)
FCC
RoHS
UKCA
使用手冊
Basler 產品使用手冊提供更多規格詳情
合適的產品