一般資訊
訂單編號 | 2200001575 |
---|---|
配件類型 | Basler Light |
產品類型 | Bar Light |
產品線 | Standard |
光源
輸入電壓 | 24 VDC (+/- 5 %) |
---|---|
消耗功率 | 13 W / 1500 mA (voltage- / current controlled) |
LED 顏色 | Shortwave Infrared (SWIR) |
峰值波長(一般) | 1450 nm |
發光 | Direct |
發光面 | 15 mm x 200 mm |
作業溫度 | 0 °C - 30 °C |
相對濕度(作業、儲存) | 20 - 70 % (non-condensing) |
防護等級 | IP54 |
光源連接器 | M12 socket, male, 5 pin |
控制器
驅動方式 | Current controlled (when used with external light controller) / Voltage controlled (24V steady light and triggered light) |
---|---|
脈寬 | 100 µs - ∞ ms |
製造商
Basler |
---|
認證規範
- CE (incl. RoHS)
- FCC
- RoHS
- UKCA