Standard Light Bar-45x200-1300
Basler
Standard Light Bar-45x200-1300
Bar Light LED 光源類型
Shortwave Infrared (SWIR) LED 顏色
1300 nm 峰值波長(一般)
IP54 防護等級
這種 Basler 標準光源是多用途的寬條型光源,可直接將短波紅外光波段 (SWIR)用於暗視野或簡單線應用中。
Basler 標準光源適用於工業應用,為你帶來高枕無憂且快速的整合過程,同時為您的視覺系統提供長期可再現的影像品質。每台 Basler 標準光源都可和 Basler 光源控制器 (如 Basler SLP 控制器) 完美搭配,也可以在無外部控制器的環境下長亮或觸發光源。
價格
€3,199.00
交期
Standard
4 - 5 週
數量
加入購物車
請求報價
顯示合適的產品
一般資訊
訂單編號
2200001592
配件類型
Basler Light
產品類型
Wide Bar Light
產品線
Standard
光源
輸入電壓
24 VDC (+/- 5 %)
消耗功率
39 W / 4500 mA (voltage- / current controlled)
LED 顏色
Shortwave Infrared (SWIR)
峰值波長(一般)
1300 nm
發光
Direct
發光面
45 mm x 200 mm
作業溫度
0 °C - 30 °C
相對濕度(作業、儲存)
20 - 70 % (non-condensing)
防護等級
IP54
光源連接器
M12 socket, male, 5 pin
控制器
驅動方式
Current controlled (when used with external light controller) / Voltage controlled (24V steady light and triggered light)
脈寬
100 µs - ∞ ms
製造商
Basler
認證規範
CE (incl. RoHS)
FCC
RoHS
UKCA
使用手冊
Basler 產品使用手冊提供更多規格詳情
合適的產品