Basler Standard Light Bar-45x200-1650

  • Bar Light LED 光源類型
  • Shortwave Infrared (SWIR) LED 顏色
  • 1650 nm 峰值波長(一般)
  • IP54 防護等級

這種 Basler 標準光源是多用途的寬條型光源,可直接將短波紅外光波段 (SWIR)用於暗視野或簡單線應用中。

Basler 標準光源適用於工業應用,為你帶來高枕無憂且快速的整合過程,同時為您的視覺系統提供長期可再現的影像品質。每台 Basler 標準光源都可和 Basler 光源控制器 (如 Basler SLP 控制器) 完美搭配,也可以在無外部控制器的環境下長亮或觸發光源。
價格
€3,199.00
交期
  • Standard4 - 5 週

‍合適的產品