Standard Light Coaxial-100x100-R
Basler
Standard Light Coaxial-100x100-R
Coaxial Light LED 光源類型
Red LED 顏色
625 nm 峰值波長(一般)
IP54 防護等級
Basler Standard 光源系列的同軸光,適用於高反射、光滑物體的表面。
Basler Standard 光源適合工業應用,快速整合免煩惱,能使視覺系統長期保有良好的影像品質。各款 Basler Standard 光源皆可完美搭配 Basler 光源控制器(例如 Basler SLP 控制器)使用,也可在不用外部控制器的情況下提供常亮光源和光源觸發。
淨價
€939.00
交期
Standard
4 - 5 週
數量
加入購物車
索取報價
一般資訊
訂單編號
2200000858
配件類型
Basler Light
產品類型
Coaxial Light
產品線
Standard
光源
輸入電壓
24 VDC (+/- 5 %)
消耗功率
11 W / 600 mA (voltage- / current controlled)
LED 顏色
Red
峰值波長(一般)
625 nm
發光
Diffuse
發光面
100 mm x 100 mm
尺寸
150 mm x 150 mm x 150 mm
重量
1200 g
作業溫度
0 °C - 30 °C
相對濕度(作業、儲存)
20 - 70 % (non-condensing)
防護等級
IP54
控制器
驅動方式
Current controlled (when used with external light controller) / Voltage controlled (24V steady light and triggered light)
脈寬
100 µs - ∞ ms
製造商
Basler
認證規範
CE (incl. RoHS)
FCC
RoHS
UKCA
使用手冊
Basler 產品使用手冊提供更多規格詳情
合適的產品