Standard Light Ring-70OD-IR
Basler
Standard Light Ring-70OD-IR
Ring Light LED 光源類型
Infrared (IR) LED 顏色
850 nm 峰值波長(一般)
IP54 防護等級
Basler Standard 光源系列的多功能環形光易於使用,提供環狀直接光源,將物體陰影減至最少。
Basler Standard 光源適合工業應用,快速整合免煩惱,能使視覺系統長期保有良好的影像品質。各款 Basler Standard 光源皆可完美搭配 Basler 光源控制器(例如 Basler SLP 控制器)使用,也可在不用外部控制器的情況下提供常亮光源和光源觸發。
Select your model
選擇 LED 顏色:
Blue
White
Infrared (IR)
Red
價格
€319.00
交期
Standard
4 - 5 週
數量
加入購物車
請求報價
顯示合適的產品
一般資訊
訂單編號
2200000869
配件類型
Basler Light
產品類型
Ring Light
產品線
Standard
光源
輸入電壓
24 VDC (+/- 5 %)
消耗功率
6 W / 450 mA (voltage- / current controlled)
LED 顏色
Infrared (IR)
峰值波長(一般)
850 nm
發光
Direct slight diffuse
發光面
72 mm outer diameter, 53 mm inner diameter
尺寸
80 mm x 92 mm x 12 mm
重量
120 g
相對濕度(作業、儲存)
20 - 70 % (non-condensing)
防護等級
IP54
控制器
驅動方式
Current controlled (when used with external light controller) / Voltage controlled (24V steady light and triggered light)
脈寬
100 µs - ∞ ms
製造商
Basler
認證規範
CE (incl. RoHS)
FCC
RoHS
UKCA
使用手冊
Basler 產品使用手冊提供更多規格詳情
合適的產品