Basler Stereo Camera Stereo Camera rc_visard 160c

  • 160 mm 基準
  • 0.5 m - 3 m 工作範圍
  • 1280 px × 960 px 解析度 (HxV)
  • 61° x 48° 視野範圍

Basler Stereo Camera rc_visard 160c 專為超過 50 公分的視距而設計,特別適用於靜態安裝環境,例如機器人工作台,也非常適用於需要區分顏色的行動應用。

我們有完整的產品說明文件、基本軟體及補充軟體可供下載。

立即下載軟體。

Select your model

選擇 黑白/彩色:

價格
€4,515.00
交期
  • Standard5 - 6 週

‍合適的產品

推薦的軟體

pylon SDK

影像擷取專用 pylon 軟體

pylon 提供多種通過認證的相機介面驅動程式,具備簡易的程式設計介面,以及適用於相機設定的實用工具。

前往 pylon 軟體

Basler Stereo Camera 65 外型精巧,非常適合安裝在機器人和機械臂上,用於取放及其他相關應用。

Basler 雙目視覺相機全系列機型

還沒找到合適的機型?查看雙目視覺相機全系列機型產品列表。找到最符合您應用需求的產品。以感光元件、解析度、取像速度等因素進行篩選。

前往雙目視覺相機產品一覽表