Basler Stereo Camera Stereo Camera rc_visard 65m

  • 65 mm 基準
  • 0.2 m - 1 m 工作範圍
  • 1280 px × 960 px 解析度 (HxV)
  • 61° x 48° 視野範圍

Basler 雙目視覺相機 rc_visard 65m 具有 65 mm 的基線,外型小巧,特別適合安裝於機器人/機械手臂,例如光源條件不理想的取放應用。

我們有完整的產品說明文件、基本軟體及補充軟體可供下載。

立即下載軟體。

Select your model

選擇 黑白/彩色:

價格
€4,405.00
交期
  • Standard5 - 6 週

‍合適的產品

Basler Stereo Camera 65 外型精巧,非常適合安裝在機器人和機械臂上,用於取放及其他相關應用。

Basler 雙目視覺相機全系列機型

還沒找到合適的機型?查看雙目視覺相機全系列機型產品列表。找到最符合您應用需求的產品。以感光元件、解析度、取像速度等因素進行篩選。

前往雙目視覺相機產品一覽表