Basler 顯微軟體
Basler PowerPack 顯微相機套組內含專業的顯微軟體用於影像擷取與分析
Basler 顯微軟體是 Basler PowerPack 顯微相機套組的另一主力產品。我們的顯微相機和此軟體相輔相成,用於相機控制、影像擷取、處理及分析。此軟體有多項好處,對教育性質及例行研究、工業環境方面的監測、紀錄、存檔等都是理想的方案。
您在生命科學、材料科學、生物醫學或工業研究領域有要求較高的顯微應用需要影像方案?享有先進軟體功能的優勢,例如校正、測量、標註或偽彩色處理。選用強化影像與調整色彩的先進功能,例如色調、飽和度、亮度、對比、gamma 及增益控制,達成優異的色彩重現。輕鬆量身打造,讓軟體符合您的工作流程。
完善的軟體功能:
色調、飽和度、亮度、對比、gamma 及增益控制
校正、測量及標註
強化對焦及自動/手動曝光
用於調整目標亮度的曝光補償
選定的光源預設值和白色平衡
獨特的焦深銳化演算法
透過 Top-GUI 螢光預設值進行偽彩色處理
支援立體顯微鏡平移值
輕鬆安裝使用
直覺式客製化使用者介面,可即時現場檢視
影像擷取容易,標準影像處理
深色介面適用於螢光應用,減少發光,使眼睛放鬆
完善的輔助工具
多種語言使用者介面(英文、法文、義大利文、德文、日文、中文、俄文)
支援的作業系統:Windows 7、Windows 8.1、Windows 10 – 32 bit 及 64 bit
儲存及復原相機設定
Basler 顯微軟體的特點:

螢光應用專用的深色模式
Basler 不只為螢光應用提供最合適的相機。PowerPack 顯微相機套組所含的 Basler 顯微軟體也考慮到使用設備的專業人員。Basler 顯微軟體的圖形化介面可切換成深色模式,減少顯示器對樣本發出的光。此功能也有助使用者在黑暗環境工作時避免眼睛過度疲勞緊繃。

最常見螢光標記的顏色預設
Basler 已為最常見的螢光標識整合色彩預設值,現在螢光成像更加便利,使用者也能省下寶貴的時間。這些預設值置於相機設定正下方,以利快速存取,點選即可啟動。在標準設定中,這些預設值有綠、紅、藍、橘各色可選。
然而,使用者也能根據自身需求配置色彩預設值,並重新定義色階區分。影像可透過此偽彩色處理功能保留做為灰階影像,在其他應用中進一步處理,或儲存成如軟體視窗所顯示的彩色影像。

在不犧牲速度的情況下為最佳化影像提供銳化功能
Basler 顯微軟體含有創新的銳化功能,為焦深最佳化影像。放大倍率高時,使用者選擇一深度對焦。影像其他區域仍然模糊不清。我們的專利演算法確保使用者能讓整張圖像更加清晰。不同於其他廠牌的產品,此相機影像最佳化功能運作時不影響相機或即時影像傳輸的速度。
曝光補償
在自動曝光下,Basler 顯微軟體使用者能調整這項自動功能的目標亮度。如果需要更明亮、更具光澤的白色,使用者可以在預設值設定偏移量,以達完美效果。為避免影像過度飽和或過度曝光,預設值已是理想狀態,也可再設得更低。使用者不需要費時設定,因此省下寶貴的時間。
立體顯微鏡支援
立體顯微鏡的功能表列已有下拉式選單,使用者可在此變更放大倍率。使用者依據所選的立體顯微鏡有何設定,利用此功能調整平移值順利搭配。支援的放大倍率從 1x zoom 到 13,5x zoom,可微調。