影像擷取專用 pylon 軟體
‍軟體

pylon

快速輕鬆擷取影像

pylon 為許多視覺介面提供可靠、經過認證的驅動程式,簡單強大的程式設計介面,加上用於相機設置的便利工具。與 Windows、Linux、Linux ARM、macOS 及 Android 皆相容。

  • 簡便的相機設置

    功能強大的影像擷取工具
  • 經過認證的驅動程式

    性能可靠,適用於 Windows、Linux、macOS 及 Android
  • Basler 相機特點

    直接存取相機功能以取得最佳影像,處理器沒有額外負載
  • ‌即時性能

    出色的性能克服延遲和抖動,因此達到穩定的即時影像擷取
  • 快速學會

    pylon API 易於學習,而且開發人員文檔上下文密切相關,因此可以立即產生結果
  • 節省時間

    研究指出,相較於使用其他 API,開發人員的執行時間不到 20%
  • 精簡代碼

    以相同的功能而言,使用 pylon API 開發的應用僅需大約 40% 的程式代碼即可達成
  • 降低錯誤來源

    精簡而穩定的程式碼、程式範圍縮小帶來的快速故障排除
全新推出

pylon AI

高效 AI 軟體

支援複雜影像分析的深度學習演算法,可執行物體辨識或分割。透過全新效能基準測試功能,可以最大限度地提高 AI 應用的效能。

瞭解更多

pylon 軟體套件的要素

pylon 由幾個元件組成:用於評估和設置相機的 pylon Viewer、用於整合到應用軟體的 SDK,以及用於可靠連接的驅動程式。

此外,pylon vTools提供影像處理功能,可輕鬆整合到您的應用。

pylon Viewer

pylon Viewer 是設置及評估 Basler 相機的核心工具,提供廣泛的配置功能。整合的相機文檔說明如何在應用開發中處置 Basler 相機的功能。此外,pylon Viewer 還提供用於配置網路和 USB 連接的工具。

前往 pylon Viewer

pylon SDK

pylon SDK

pylon SDK 提供易於學習的軟體開發介面,有助提高應用的生產力和穩定性。每套 SDK 都包含大量的代碼範例,適用於所有類型的功能,也包含詳盡的開發人員文檔。pylon SDK 可用於各種軟體開發語言,例如 C++、.Net/C# 和 C。

pylon 頻寬管理員

驅動程式

Basler 為相機提供各種最佳化驅動程式,適用於各式介面。無論您作何選擇,pylon 驅動程式保證 Basler 相機都能在兼顧即時品質的情況下達到可靠快速的運作。

pylon 開源專案

開源

在開源專案 pypylonROS 1 及 ROS 2 專用 pylon 相機驅動程式的協助下,您可以利用 Python 軟體開發語言開發原型應用,也可以在機器人作業系統 (ROS) 開發機器人應用。

pylon GStreamer Plug-In 為 GStreamer 多媒體框架提供一項開源外掛程式,適用於串流、影片編輯/回放等媒體應用。

支援作業系統及其功能

pylon(Windows 版)

‌在此下載

pylon(Linux x86 版)

‌在此下載

pylon(Linux ARM 版)

‌在此下載

pylon(macOS 版)

‌在此下載

pylon(Android 版)

在此下載

平台

最新 pylon 版本

pylon 8.1.0

pylon 8.1.0

pylon 8.1.0

pylon 8.1.0

pylon 6.1.0

支援的作業系統版本

10(64 位元)、11(64 位元)

Ubuntu 20.04 或後續版本(64 位元)、CentOS 9 或後續版本(64 位元)

Ubuntu 20.04 或後續版本(64 位元)

11、12、13、14(Intel/ARM 64 位元)

8、9、10、11

配置工具

pylon Workbench & vTools

● 

● 

pylon Viewer

● 

● 

● 

●  (pylon 6.2)

pylon GigE 配置工具

● 

● 

pylon IP 配置工具

● 

●  (pylon 6.2)

pylon USB 配置工具

● 

pylon Camera Link 配置工具

相機 API 產生工具

韌體更新

CXP Grabber 韌體更新程式

CXP gpioTool

色彩校正工具

● (pylon 6.2)

MPEG-4 影片錄製

blaze 3D Viewer

應用開發

資料處理用 C++ API

C++ API

VB.Net / C# API

C API

Java API

● 

GenTL

USB3 Vision

GigE Vision

CoaXPress 2.0

BCON for MIPI

blaze 3D

介面驅動程式

Direct Show 驅動程式(U3V、GEV)

TWAIN 驅動程式 (U3V、GEV)

NeuroCheck 驅動程式 (U3V、GEV)

CoaXPress 2.0 驅動程式

GigE Vision 驅動程式

USB3 Vision 驅動程式

Camera Link 驅動程式

BCON for MIPI 驅動程式

● 

影像處理:因為 pylon vTools 變得快速簡便

Basler pylon vTools

設計高性能影像處理功能,靈活將所有內容整合到自有應用,另有相機控制和影像擷取功能,完美搭配 Basler 相機發揮效用。下載 pylon 並免費試用 80 天。

前往 pylon vTools

pylon 相關詳情

進一步了解我們的產品和應用。我們詳盡的資料說明所有重要細節。

‍您需要什麼支援?

我們樂意提供產品選擇方面的建議,協助您為應用找到合適的方案。