全新推出

pylon AI

高效率影像分析 AI 軟體

pylon AI 採用深度學習演算法,可進行物體偵測或分割等複雜影像分析。全新效能基準測試功能是該電腦視覺軟體的獨到之處,讓使用者可以為其應用決定最強大的處理硬體。pylon AI 無需任何程式設計,任何人皆可使用。

預約產品介紹
  • 將您的 AI 應用效能提升至極限

    以多種處理器與 AI 晶片測量您的 AI 模型效能
  • 針對視覺應用進行 AI 模型最佳化

    依您的處理硬體來最佳化 AI 模型,強化 AI vTools 的特定演算法
  • 操作簡易:無須撰寫程式

    以拖放方式輕鬆製作影像分析功能,並使用廣受好評的 pylon API 來部署到目標應用
  • ONNX AI 模型格式具備彈性

    無論您的 AI 模型是使用 pyTorch、TensorFlow 還是 NVIDIA TAO 來進行訓練,pylon AI 都能相容於多種 AI 框架

pylon AI:全新應用,精準且快速

相對於傳統演算法,當代 AI 系統演算法在不斷學習進步,因此能用於新且複雜的使用案例,錯誤率也同時降低,讀取速度提高,讓您的應用更快速、更精準。

pylon AI:提升電腦視覺應用的 AI 效率

我們的目標:讓 AI 盡可能簡化工業影像處理

這就是為什麼 pylon AI 是我們 pylon 軟體套件的一部分:在 pylon AI Platform 上最佳化的 AI 模型,配合 pylon AI vTools 成為您在 pylon 軟體套件中的工具,從而高效地成為整個影像處理流程的一部分。pylon 軟體套件功能繁多,且可適用於多種用途:從相機配置到影像分析,所有功能都能由您控制。

pylon AI 由 pylon AI Platform(一個使用影像資料進行 AI 模型最佳化的 Web 應用)和 pylon AI vTools(執行 AI 模型的外掛程式)組成。
pylon AI 由 pylon AI Platform(一個使用影像資料進行 AI 模型最佳化的 Web 應用)和 pylon AI vTools(執行 AI 模型的外掛程式)組成。

pylon AI 的工作原理如下:

尚未擁有 AI 模型,需要培訓和開發支援嗎?透過我們的 AI 影像分析能力與服務,為您的專案提供多樣化的支持。

Hans Chen

將 AI 加入您的應用!

向我們的 AI 專家預約產品介紹解說,或是免費試用 pylon AI 30 天。

pylon AI

用於高效 AI 影像分析的平台和外掛程式

使用 Pylon AI,您無需購買大量視覺庫,只需選擇實際使用的 AI 功能。這使得 pylon AI 特別具有成本效益和靈活性。

我們提供支援的方式

我們的技術支援團隊將幫助您解決和 pylon AI 有關的任何技術問題。

‌聯絡技術支援人員

我們可以為您的目標應用進行神經網路開發與最佳化。我們還提供應用量身設計,可以幫助您為各種規模的專案實作出完整的解決方案。

前往我們的影像分析能力和服務

我們的銷售團隊可以幫助您根據需求選擇合適的硬體和軟體。

‌聯絡我們

FAQ

pylon AI vTools 是使用深度學習模型處理擷取影像的 vTools,而非傳統以規則進行的演算法。這些模型透過 pylon AI Platform 提供至 pylon AI vTools。

您可以在沒有任何風險的情況下試用 pylon AI:可以免費使用 pylon AI Platform 30 天,甚至可以免費試用 pylon AI vTools 180天。之後只需購買目標應用所需的 AI vTools 作為外掛程式。

運作方式如下: 在 Web 應用程式的登入頁面上註冊pylon AI Platform ,然後您會收到一封包含登入詳細資訊和下載連結的電子郵件,以開始免費試用。

Basler 不隨 pylon AI 提供深度學習模型。pylon AI 是用來解決 AI 視覺應用的工具集。

pylon AI 支援以下 AI 模型格式:

  • ONNX (Open Neural Network Exchange) : 一種可在不同 AI 架構間交換 AI 模型的常用格式。

為了滿足不同的機器學習和 AI 需求,可以將以下格式轉換為 ONNX 予以支援:

  • TensorFlow SavedModel:TensorFlow 模型的標準格式,適用於 TensorFlow Serving 與其他以 TensorFlow 為基礎的環境。

  • PyTorch ScriptModule:PyTorch ScriptModule 可透過序列化格式儲存模型,之後在相同或其他環境中載入模型。

  • HDF5 (Hierarchical Data Format):常用於儲存 Keras 模型,並提供靈活有效的儲存解決方案。

pylon AI 已整合到 pylon Software Suite 中,因此您可以在單一軟體環境中擁有從影像擷取到影像分析所需的所有功能。您將需要最新版本的 pylon Software Suite,可以在此免費下載。

若要產生測試影像資料集,您可以使用 Basler 工業相機與 pylon Viewer,這是 pylon 軟體套件的一部分。pylon Viewer 是用以擷取影像、設定影像參數並儲存影像的中心工具。

pylon AI 相關詳細資訊

進一步了解我們的產品和應用。我們詳盡的資料說明所有重要細節。

Hans Chen

將 AI 加入您的應用!

向我們的 AI 專家預約產品介紹解說,或是免費試用 pylon AI 30 天。