pylon Software Suite
機器視覺用工業影像處理軟體
從影像擷取到分析,所有內容都集中在單一軟體使用者介面中:pylon Software Suite 將所有必要的功能,整合到一個使用者友善的介面中。透過 pylon AI、pylon vTools、pylon Viewer、pylon SDK 和標準化 API,共同組成一個全方位、靈活且功能強大的解決方案。pylon 專為滿足工業影像處理需求而開發。該軟體套件保證強大而高效的視覺解決方案,具備支援各種作業系統的認證驅動程式。
即時影像擷取
領先業界的低延遲和低抖動,帶來穩定的影像擷取整合影像處理和分析
軟體外掛程式具有經典和 AI 分析演算法,帶來靈活、精確的影像處理功能最佳影像品質
相機配置、相機內影像預處理功能,可獲最佳影像節省 80% 時間
pylon SDK、pylon API 等多種工具,極度縮短開發時程、簡化目標應用部署經過認證的驅動程式
性能可靠,適用於 Windows、Linux、macOS 及 Android符合 GenICam 和 GenTL 標準
pylon API 採用標準化程式介面輕鬆學習
直覺好用的使用者介面、圖形化機器視覺管線程式設計降低錯誤來源
精簡而穩定的程式碼、程式範圍縮小帶來的快速故障排除
以 pylon Software Suite 執行機器視覺
設定硬體,建立高性能影像處理管線,並將一切部署到您的應用中。借助 pylon Software Suite,您就擁有包含所需外掛程式的合適軟體。
多合一軟體介面
我們讓您以最輕鬆地方式來進行影像處理,因此從相機調校到複雜的影像分析,所有步驟都整合在單一軟體介面內。可以僅自套件中選擇所需功能,自訂您的全功能軟體。
pylon Software Suite 一覽
認證驅動程式:適用於 Windows、Linux、macOS 和 Android,帶來可靠性能
支援介面: USB3、5GigE 和 GigE、CXP-12、MIPI CSI-2、Camera Link 等
符合 GenICam 標準:透過 pylon API,您可以根據 GenICam 標準,將機器視覺硬體整合到應用中

所有影像處理功能一覽
pylon (Windows 版) | pylon (Linux x86 版) | pylon (Linux ARM 版) | pylon (macOS 版) | pylon(Android 版) | |
---|---|---|---|---|---|
平台 | |||||
最新 pylon 版本 | pylon 8.1.0 | pylon 8.1.0 | pylon 8.1.0 | pylon 8.1.0 | pylon 6.1.0 |
支援的作業系統版本 | 10 (64 位元) 、11 (64 位元) | Ubuntu 20.04 或後續版本 (64 位元) 、CentOS 9 或後續版本 (64 位元) | Ubuntu 20.04 或後續版本 (64 位元) | 11、12、13、14 (Intel/ARM 64 位元) | 8、9、10、11 |
配置工具 | |||||
pylon Workbench & vTools | ● | ● | ● | ||
pylon Viewer | ● | ● | ● | ● (pylon 6.2) |