![Basler pylon vTools](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/2xNfgjzl00tSnhPNMBuN7A/89e609046510795c92bebe967d92dce0/pylon-vtools-01-3200x2400.webp?fm=webp&f=bottom&w=800&q=80&fit=pad)
pylon vTools
影像處理就是這麼簡單
整合使用者介面
從 pylon Viewer 控制相機、影像擷取及影像處理圖形化程式設計
利用直覺式程式設計快速獲得結果性能強大穩健
可靠地整合到您的應用中模組化許可證
只購買您需要的功能
pylon vTools 的特點
在 pylon Viewer 中輕鬆開發
利用 pylon Viewer Workbench 快速輕鬆創建影像處理功能,可在裡面選擇、插入、配置、串聯及測試個別的處理步驟作為 vTools。將在 Workbench 中所創建的影像處理功能儲存成配方檔,日後便能用於自有應用。
透過即時影像進行精確調整
vTools 的各項處理步驟和配方檔的整條影像處理鏈都可以在 Workbench 內對即時影像進行測試和精確調整,輕鬆快速實現應用的最佳性能和準確性。
![利用 pylon API 靈活整合](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/6OiWkJTkSfrEOsbOP3vvyA/20292ede8cf0ce1dcfea9b680e11d6e0/pylon-vtools-integration-api-2.webp?fm=webp&f=left&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
利用 pylon API 靈活整合
為了將影像處理功能整合到自有應用,熱門的 pylon API 提供各種簡單功能,用於載入和執行配方檔,以及評估程式代碼結果。使用 pylon Viewer 就能透過配方檔調整應用設定,不必變更或重新編譯應用代碼。
![pypylon](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/7jDkyHRxGkEM3Ov8pNnsZR/1b31cd0031c178a0f375b7a9cbcc9501/pypylon_logo_teaser.webp?fm=webp&f=center&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
開源
將 pylon vTools 整合到開源軟體 pypylon中,即可利用 Python 軟體開發語言建立強大的影像處理程序,同時縮短開發時間。
pylon vTools: 輕鬆配置代碼讀取功能
透過 pylon vTools,即可使用 pylon 軟體中的圖形使用者介面以配方形式輕鬆為條碼、QR 碼和 Data Matrix 碼建立代碼讀取功能。請觀看我們的短片以了解詳情和許可模式,並歡迎免費試用我們的示範及評估許可證。
我們的 Workbench – 影像處理如何結合 pylon 發揮功效
試用 pylon vTools
常見問題集
Basler pylon vTools 包含在目前的 pylon 安裝內。照常下載並安裝 pylon,之後透過 pylon Viewer 的連結即可輕鬆啟動 pylon vTools,這當中只需一個有效的電子郵件位址。vTools 啟動後,可在 pylon Viewer 裡的 Workbench 試用 80 天。
如果想透過 pylon API 評估自有程序代碼中的整合,您需要評估許可證,可透過本網站索取。評估許可證的效期為 180 天,只能作為評估之用。
如果想啟動 pylon vTools 的商業用途和無限期使用,需要相應功能的商業許可證,可透過本網站購買。
您可以點選"索取評估許可證"按鈕索取評估許可證,之後 Basler 團隊將與您聯繫,發送許可證。
評估許可證讓您能在 180 天期間內,將所有 pylon vTools 納入應用,並在當中執行幾分鐘。
索取評估許可證三種版本的許可在功能、性能及價格方面有所不同。入門版許可的功能範圍有限,但價格親民。基本版和專業版提供更多功能和性能,但價格點較高。查看 vTool「規格」部分的說明,決定哪種版本的許可最適合您實際應用,同時享有 80 天的免費試用期。
索取商業或評估許可證後,您將透過電子郵件收到一組票證編號,憑此編號透過我們的許可證入口網站領取所訂購的許可證,利用 pylon 安裝直接匯入伺服器鑰或相應系統。發送票證編號的電子郵件內有更多詳情說明。
評估許可證不需要伺服器鑰,匯入後將與系統綁定,無法更換或轉移。
商業許可證可與電腦或 Dongle 綁定。與系統綁定的許可證不需要其他硬體,但必須與單一系統綁定,Dongle 許可證則可在不同系統之間轉移,由您自行選擇最適合的作法。
無論連接幾台相機,一張許可證可用於一個 pylon 裝置。
pylon vTools 自 pylon 延伸而出,能搭配所有可用 pylon 處理的 Basler 2D 相機使用。
pylon vTools 相關詳情
進一步了解我們的產品和應用。我們詳盡的資料說明所有重要細節。