機器人作業系統 (ROS)
‍軟體

機器人作業系統專用 pylon 相機驅動程式

機器人作業系統 (ROS) 專用 pylon 相機驅動程式是一項開源專案,能在機器人應用中使用 Basler GigE 和 USB 3.0 相機。

ROS 是什麼?

ROS 是一個軟體庫和工具的開源框架,支援各種機器人應用的開發。ROS 為各種機器人平台專案提供開發工具、演算法及驅動程式。ROS 能平行運作大量可執行程式,並讓程式同步或異步交換資料。在實務中,資料通常是感光元件查詢,查詢結果可進行處理以觸發機器人動作。用於機器人的感光元件包括單一資訊和陣列檢測器。此外,機器人應用愈來愈常使用工業相機。

ROS 1 與 ROS 2 專用 Basler 相機驅動程式

為了使 Basler GigE Vision 和 USB3 Vision 相機能在 ROS 框架內運作,Basler 提供新的套裝 "pylon-ROS-Camera",可在 GitHub 上的 BCD 許可證下免費下載。 

‌技術

  • Basler GigE Vision 和 USB3 Vision 相機

  • ROS 2,例如 ROS2 Galactic Geochelone

  • ROS 1(舊版),例如 ROS Kinetic Kame 或 ROS Indigo Igloo

  • Basler pylon 相機軟體套件 6.2 以上版本適用於 Linux x86 或 Linux ARM

  • 套裝 "pylon-ROS-camera"

有關使用 "pylon-ROS-camera" 套件耦合 Basler GigE VisionUSB3 Vision 相機與 ROS 2 的詳情,請參閱應用案例"介接 Basler 相機與 ROS"。

應用

  • 裝備和置放

  • 包裝和碼垛

  • 電腦化數值控制 (CNC)

  • ‌安裝

  • 機器操作

  • ‌品質檢驗

您的開源專案需要支援嗎?

請注意,所有與 Basler 產品相關的開源專案僅由社群支援,因此請直接在相應專案的網站提交請求。

我們誠摯邀請您參與各活躍社群,並歡迎您發表見解。感謝您的支持,我們期待您造訪每個社群!

‍您需要什麼支援?

我們樂意提供產品選擇方面的建議,協助您為應用找到合適的方案。