Basler 相機專用 pylon GStreamer 外掛程式
pylon GStreamer 外掛程式允許在 GStreamer 框架內使用任何 Basler 相機,例如帶有 GigE、USB 3.0、CoaXPress 或 MIPI 介面的相機。
技術
Basler GigE Vision、USB3 Vision、CoaXPress 或 MIPI 相機
Basler pylon 相機軟體套件 7 以上版本
GStreamer 1.20 以上版本
gst-plugin-pylon 開源專案,在 GitHub 上託管
Windows 10/11 64-bit, Linux x86 64-bit, Linux ARM 64-bit, macOS
生態系
採用 NNStreamer 的 NXP i.MX
Basler 產品經過密集測試,與我們的合作夥伴 NVIDIA 和 NXP 的產品配合使用效果最佳。Basler 相機採用通用設計,還可與其他製造商的軟硬體產品及工具配合使用。
您的開源專案需要支援嗎?
請注意,所有與 Basler 產品相關的開源專案僅由社群支援,因此請直接在相應專案的網站提交請求。
我們誠摯邀請您參與各活躍社群,並歡迎您發表見解。感謝您的支持,我們期待您造訪每個社群!