pylon Viewer
Basler 相機的強大工具
Basler pylon 相機軟體套件內含強大的工具,使 Basler 相機呈現最好的影像。其中重點工具 pylon Viewer 用於設置及評估相機.pylon Viewer 提供豐富的功能方便您設置 Basler 相機,包括暗角校正功能、銳利度指示器、頻寬管理員 (BWM) 等。您也能輕鬆了解如何透過開發運用 Basler 相機功能。此外,pylon 也為網路配置及 USB 連接性提供工具。
下載 pylon Softwarepylon Viewer 特點

輕鬆設置相機
預設功能窗格完整列出目前所選相機的配置功能。使用者可在 pylon Viewer 內自行定義功能窗格並決定顯示位置。
整合相機產品說明文件
pylon Viewer 直接整合清楚的產品說明文件,讓相機評估和軟體開發變得無比簡易!在 pylon Viewer 點選相機功能,即可直接前往功能說明,包括適用於多種軟體開發語言的編碼範例。

選擇想用何種語言
pylon Viewer 的使用者介面和專屬的功能說明文件提供多種語言。從簡體中文、法文、德文、義大利文、日文、韓文、俄文及西班牙文選擇您想用的語言查看相機功能說明。

頻寬管理員 (BWM)
讓您的 GigE 或 USB 3.0 設置在最大影像資料產出量和可靠度方面都達到最佳化。傳輸的影像資料可為每台連接的 GigE 或 USB 3.0 相機進行校正,因此所有的相機都能透過最大可用頻寬傳輸影像。

銳利度指示器
有了銳利度指示器,鏡頭對焦變得輕鬆無比!只要定義觀察範圍區,您就能完成鏡頭對焦。根據鏡頭的焦點範圍,在最大與最小之間來回轉動對焦環,找到對鏡頭最理想的焦點。

GigE Action Command 讓一切變得輕鬆
利用 Action Command 和 Scheduled Action Command 相機功能,節省觸發線材成本,同時多台 GigE 相機仍可精準觸發及完美同步。

暗角校正功能
有了暗角校正相機功能和 pylon Viewer,您就能利用較小型的低成本小型鏡頭,同時仍然可以避免暗角陰影。讓 pylon Viewer 計算校正值後存入相機即可。之後相機就會將校正值應用到每幀影像,同時保有即時功能,讓應用發揮最強大的性能。
請注意:暗角校正功能僅限精選款 ace U 及 ace L 相機。
用於 相機的色彩校正器
全彩重現對各種應用都不可或缺,但由於相機參數配置繁複,因此對視覺開發人員仍是一大挑戰。pylon Viewer 的色彩校正器提供快速好用的方式,讓您為特定的光源設定進行色彩校正。
Basler pylon 相機軟體套件 (Software Suite) 的元件
Basler pylon 包含三項元件:SDK 整合應用軟體,配置工具評估及設置相機,驅動程式和 GenTL Producer 提供可靠的連接性。
下載 pylon Software