pypylon
Python 專用 Basler pylon 軟體套件介面
pypylon 是我們的 pylon 軟體套件介面,用於將 Basler 相機和 pylon vTools 連接到 Python 軟體開發語言。pypylon 為開源專案,在 gitHub 上託管。您可以充分利用 pypylon 的靈活優勢,根據所需進行量身打造。

為什麼使用 pypylon?
Python 是持續發展、物件導向的多功能軟體開發語言,設計上力求快速理解、學習及運用。相較於 Java、VB、C、C++ 或 C#,Python 的語法有助程式設計師減少編碼步驟。Python 擁有廣大的資料庫,包括開源影像處理庫(例如 Open CV)、資料分析工具、Web 框架、測試工具等,因此其生態系在所有已知的軟體開發社群中居冠。
pypylon 是整合工具介面,用於功能強大的 Basler pylon 軟體套件,Python 程式設計師無論資淺或資深都能快速輕鬆開發原型應用和影像處理功能,並測試 Basler 相機,不需要設置複雜的開發環境。如此一來可以大幅加快視覺系統的評估過程,提高程式設計師的工作效率,並降低整體專案成本。我們在網路研討會中說明如何使用 pypylon。

pypylon 與 vTools 相輔相成!
pylon vTools 用於高性能影像處理,透過 pypylon 介面使用 Python 即可充分利用,縮短開發時間。另一優勢為可以在 pylon Viewer 中建立影像處理程序,並根據即時影像精確調適,將所需的一切靈活整合到應用程式中。
前往 pylon vTools系統需求
Windows 64-bit, Linux x86_64, Linux ARM 32-bit hard-float / ARM 64-bit, macOS Intel / ARM 64-bit
Python 3.6 以上版本
您的開源專案需要支援嗎?
請注意,所有與 Basler 產品相關的開源專案僅由社群支援,因此請直接在相應專案的網站提交請求。
我們誠摯邀請您參與各活躍社群,並歡迎您發表見解。感謝您的支持,我們期待您造訪每個社群!
pypylon 相關詳情
進一步了解我們的產品和應用。我們詳盡的資料說明所有重要細節。