Basler 影片錄製軟體
使用 Basler USB 3.0 相機來拍攝高速影片與序列影像,以進行縮時分析
Basler 影片錄製軟體安裝簡便,操作介面也易於使用。不論是拍攝單張影像或錄影,還是拍攝縮時影像或影片,都非常簡單直覺。該錄影軟體更具備相機控制功能,能夠強化影像品質、設定不同錄影選項,也可以使用硬體觸發訊號。可連接全系列 Basler USB 3.0 相機使用。
完善的軟體功能:
現場檢視
相機控制
影像調整
自動設定
現代 MPEG-4 格式影片
擷取高速錄製內容進行慢動作分析
擷取影像與影片序列進行縮時分析
透過硬體觸發訊號擷取影像
輕鬆安裝使用
安裝容易,Windows 7、Windows 8.1、Windows 10 – 32 bit 及 64 bit 等作業系統皆支援
軟體設計一目了然,容易上手
高速影片錄製
Basler 影片錄製軟體結合 Basler 相機的高幀率,讓您擷取慢動作影片。如果需要調查快速移動的物體,這樣的錄製內容對動作分析非常實用。這對材料分析、顯微精子分析、監測細胞運輸過程等應用、以及品質檢驗和材料科學都不可或缺。
縮時影片或影像擷取
Basler 影片錄製軟體提供縮時影片與影像擷取功能,對顯微鏡應用特別實用。未經壓縮的影像序列可進一步分析及處理。此外,您能錄製縮時影片,適用的任務包括監測顯微鏡樣本的進程及變化,以及材料科學或工業應用中的進程紀錄。影像與影片的時間間隔都能根據個別需求設定。開始與結束擷取的時間也能設定,以利自動停止錄製。
硬體觸發訊號
搭配 Basler ace 相機使用時,Basler 影片錄製軟體甚至能透過硬體觸發訊號擷取影像或影片。要發揮這項功能,相機的 I/O 埠必須外接觸發線。要完整擷取影片,相機必須連續觸發。此功能對許多情況都非常方便,例如在檢驗材料期間,腳踩一下踏板觸發訊號,不用雙手便開始記錄。