VisualApplets – 影像處理應用的 FPGA 視覺軟體開發
使用 VisualApplets,無需硬體程式設計,即可透圖形使用者介面,進行完整成功的 FPGA 程式設計。
直覺好用的圖形使用者介面
簡化個別、受保護設計的建立流程,用於複雜的影像處理工作流程在 FPGA 中進行預處理
在 FPGA 中進行影像預處理,減輕 PC 主機 CPU 的負擔高性能、堅不可摧
以硬體 FPGA 來實現高效能、穩健的影像擷取與處理,帶來穩定的效能表現操作者程式庫
用於基礎影像處理作業的整合程式庫以影像為基礎的管線模擬
從想法到解決方案,快速又簡單滿足未來需求的軟體
經過市場多年考驗的影像處理工具,支援未來硬體技術諮詢與教育訓練
VisualApplets 入門專案支援與教育訓練相容產品線
相機與可程式影像擷取卡產品組合,可高效處理大量資料
VisualApplets 是一種整合開發環境,用於影像處理中在 FPGA 上執行的即時應用;影像處理硬體(如影像擷取卡、工業相機、視覺感光元件、影像處理設備等)可藉以使用 FPGA,使用者因而可以實作出獨特的影像暨訊號處理應用。該軟體能夠以直覺方式建立並處理複雜應用、使用預先配置好的示範 Applet,或是整合專屬的 HDL 程式庫。
VisualApplets 支援存取影像處理硬體(如影像擷取卡、工業相機、視覺感光元件和影像處理設備)中的 FPGA,讓使用者能夠實作特定的影像和訊號處理應用。該軟體能以直覺方式建立並處理複雜的應用,使用預先配置好的示範 Applet,或是整合專屬的 HDL 程式庫。
可程式化的影像擷取卡具備預先許可,可搭配 VisualApplets 使用。

適用於 FPGA 軟體開發的軟體
最新版的 VisualApplets,將之前的標準擴充功能集結成單一許可,讓您的 FPGA 開發工作更加便利:
之前的「專家級」擴充功能(包括「參數轉譯」和「除錯」),可將來自 VHDL 和 Verilog 的既有 HDL 程式碼當作一般運算子,進行匯入及處理
運算子程式庫提供分段、分類(例如 blob 分析)、JPEG 壓縮等功能
在資料流模型中代表迴圈的新運算子,能對影像序列和比較進行更省資源的運算,也能在 FPGA 中進行影像批次處理
強化型 FFT(快速傅立葉變換)運算子可善用資源,執行較繁複、需要高運算負荷的濾波器(例如帶通濾波器)
許可選項
VisualApplets 測試許可
首先下載 VisualApplets 並安裝軟體。之後,您可以立即在示範模式下試用 VisualApplets。
如要開始使用,請先下載 VisualApplets 並安裝軟體。然後,您可以立即在示範模式下試用 VisualApplets。
申請測試許可VisualApplets IDE 許可
等您熟悉 VisualApplets 後,可購買 VisualApplets IDE 許可 (20025) 輕鬆完成應用開發,未來專案都能繼續使用此軟體。申請 IDE 許可
申請 IDE 許可VisualApplets 擴充功能
您可依據個別需求購買擴充功能。
VisualApplets Embedder 以 VisualApplets 來搭配各種視覺硬體。
VisualApplets Protection 可有效保護您的智慧財產權,包括 VisualApplets 設計和 IP 要訣。申請擴充功能
申請擴充功能訂單編號 | 規格 | 許可說明 | 說明 |
---|---|---|---|
20025 | VisualApplets IDE | VisualApplets 完整套件 | |
20026 | VisualApplets IDE | VisualApplets IDE | |
20034 | VisualApplets IDE | VisualApplets IDE(評估專用) | |
20023 | VisualApplets Embedder 擴充功能 | FPGA 影像處理硬體目前已相容於 VisualApplets | |
20032 | VisualApplets Embedder 擴充功能 | VisualApplets Embedder 擴充功能(評估專用) | |
20028 | VisualApplets Protection 擴充功能 | 影像擷取卡配備安全許可,適用於 applet | |
20029 | VisualApplets Protection 擴充功能 | VisualApplets Protection 擴充功能 | |
109325 | 配件 | CodeMeter CmDongle 適用於 VisualApplets 許可 |
VisualApplets 相關詳情
進一步了解我們的產品和應用。我們詳盡的資料說明所有重要細節。