VisualApplets IDE 軟體許可證 - VisualApplets

IDE 標準許可包含為影像處理設備進行簡易 FPGA 程式設計的一切所需。可快速簡便地開始使用影像處理應用程式。
首先下載 VisualApplets 並安裝軟體。之後,您可以立即在示範模式下試用 VisualApplets。
如要開始使用,請先下載 VisualApplets 並安裝軟體。然後,您可以立即在示範模式下試用 VisualApplets。
請參閱 Basler 產品使用手冊,了解功能詳情。
Design Creation
Creating designs with drag-and-drop
Dataflow-model design
Graphical GUI
Graphical image format configuration
Graphical operator configuration
Hierarchical structuring of designs
Signal processing for GPIO (trigger, light control, etc.)
User library feature
Design Simulation
High level simulation
Probing of intermediate simulation results
Sourcing of image data from disk
Design Validation
Design rules check
FPGA resource calculation
FPGA resource information for individual operators
Integration Support
Integration with Runtime Environment
Register control by software
SDK code generator
Xilinx FPGA build flow integration
Advanced Features
Custom operators protection mechanism
Operator library for in-hardware debugging
Parameter transformation and redirection
Scripting via Tcl commands
Tcl script collection feature
User library protection
VHDL import - custom operator designer
Compression operators
Blob (segmentation) operators
開發人員
FPGA 在處理流程中位於 CPU 的上游,負責處理各種影像處理任務(影像優化、影像分析、建立控制訊號)。
採用圖形化使用者介面,因此無需具備 VHDL 技能。
在建立 FPGA 設計時,可以定義小程式執行可以變更哪些參數。
提供便捷的介面,可連接到第三方製造商的影像處理程式。
決策者
使用 VisualApplets 開發新應用程式要快得多。 除了簡單的資料流模型設計之外,產生的硬體程式碼還可以立即在目標系統中使用。
由於直覺的操作和設計方法,軟體開發人員和應用工程師都可以快速學習使用 VisualApplets。 跨部門的團隊合作功能有助於將硬體和軟體程式設計師整合到聯合專案中。
VisualApplets 的初始投資成本低,維護成本低,因為開發專案可以不斷調整。 高可移植性有助於快速切換到新的硬體平台。
專門開發的影像處理解決方案的設計透過轉換為二進位程式碼受到絕對保護。 透過限制小程式只能在特定的 FPGA 上執行,可防止未經授權使用小程式。
使用 VisualApplets 快速完成影像處理應用程序開發
VisualApplets 於 2006 年推出,並在同年獲得了國際視覺獎。這次獲獎實至名歸:
透過 80 多個可直接實施的範例應用程式節省寶貴時間和成本
利用包含 200 多個運算符的影像處理庫
為常用的影像處理步驟建立自有庫,或從現有的硬體程式碼導入
以圖形化方式程式設計和處理資料訊號,並連接到外部介面(週邊設備),以實現個人化的觸發功能
在 VisualApplets 中使用進階功能
VisualApplets 支援進階功能,為影像處理應用程式的設計、偵錯和檢視提供了與眾不同的可能性。

自訂庫
匯入/匯出運算子的 XML 定義使得匯入和匯出單一自訂運算子成為可能。系統建構者繼續在 FPGA 編程中應用他們的知識和現有硬體程式碼。例如,只需幾個步驟即可將現有 IP 核整合到新應用中。大大縮短了產品的上市時間。
偵錯程式庫
擴展的偵錯功能包括影像分析、影像統計、串流分析、影像流控制和監控等。 這些運算子可用於在實際運行時偵錯 VisualApplets 設計以及仍在開發中的自訂運算子。在後者情況下,偵錯庫可以分析新的自訂運算符如何影響設計。
參數庫
如果系統構建者對 VisualApplets 設計中的參數進行了更改(即使參數分佈在受保護的分層框中),都可以在運行時期間自動更新並保持參數一致。這消除了整個設計過程中複雜且容易出錯的參數手動更改和/或附加軟體的使用。此外,也可以根據不同的參數值計算新值,並將其轉移到整個設計中的其他參數。

TCL 控制台
可透過腳本來自動執行複雜精巧的過程,例如模擬具有不同參數設定的數千張影像。可以連接外部影像處理軟體,輕鬆傳輸設計參數或影像。
細分/分類
在完成分類和物件定義後,這些運算子可用於確定位置、表面積、形狀、物件範圍和周圍的幾何物體(邊界框)。Blob 分析適用於一維(1D)和二維(2D)影像。

具有可擴展資料速率的壓縮
利用 VisualApplets JPEG 壓縮功能,可以在傳輸和儲存到 PC 之前減少擷取(和預處理)的影像數據,不會對 CPU 造成負擔。JPEG 運算子在 FPGA 上以可變影像壓縮率和可擴展資料速率即時壓縮 8 位元灰階影像和 24 位元 RGB 彩色影像。可在快速相機介面上實現高速應用。
充分利用影像處理系統
我們的服務範圍從全面的諮詢到針對客戶特定解決方案的開發任務,提供完整支援。
詳細了解諮詢服務您是否有興趣瞭解 VisualApplets IDE 許可證?歡迎閱讀我們為您準備的產品文檔、文章和手冊等多種資料。
您可以在下載專區找到更多文章和手冊。