Präzise MTF-Messung von Smartphone-Kameraoptiken

Worum geht es bei der Inspektion hochauflösender Smartphone-Optiken?
Die Qualität der Objektive von Smartphone-Kameras ist heute wichtiger denn je, da die Auflösung der heutigen Handy-Kameras immer weiter zunimmt. Die MTF-Messtechnik wird häufig zur Bewertung und Charakterisierung von Smartphone-Kameraoptiken eingesetzt. Für die Herstellung solcher hochpräzisen Messinstrumente sind stabile und qualitativ hochwertige Bildverarbeitungssysteme unerlässlich. Die Firma YunXian, ein neu gegründeter Hersteller von MTF-Messgeräten in China, vertraut auf Baslers Erfahrung und hochwertige Bildverarbeitungsprodukte, um Marktanteile in der Branche zu gewinnen.
Was ist bei der Inspektion von hochauflösenden Smartphone-Optiken zu beachten?
Um hochauflösende Smartphone-Optiken genau zu bewerten, ist eine hohe Messpunktdichte erforderlich. Das bedeutet, dass ein MTF-Messgerät mehr als ein Dutzend Feldpositionen (Kameras) benötigt, um mehrere Positionen des Objektivs von der Mitte bis zum Rand zu prüfen. Bei dieser Bildverarbeitungsaufgabe müssen mehrere Industriekameras gleichzeitig ausgelöst werden. Die von den einzelnen Kameras erfassten Bilder müssen dabei sehr konsistent sein, um genaue MTF-Messergebnisse sicherzustellen.
"Baslers tatkräftige Unterstützung sowohl bei einzelnen Produkten als auch bei der Gesamtlösung half uns, viele Schwierigkeiten in der Forschungs- und Entwicklungs-Phase zu überwinden und viel Zeit zu sparen. Ein weiterer Grund, warum wir uns für Basler entschieden haben, ist der gute Ruf, den das Unternehmen in der MTF-Messbranche genießt, da viele namhafte Hersteller von Brillengläsern Produkte von Basler einsetzen. Wir glauben, dass die markterprobten Produkte und die Marke Basler dazu beitragen können, unseren Wettbewerbsvorteil zu verbessern."
MTF-Messgerät mit Bildverarbeitungslösung von Basler
In einem MTF-Messgerät wird eine Punktlichtquelle zunächst gestreut, um die Beleuchtung zu homogenisieren, und dann kollimiert, bevor sie durch das zu messende Objektiv tritt. Anschließend wird der Brennpunkt mit Hilfe eines Mikroskops auf dem Kamerasensor abgebildet. Schließlich wird das Bild an einen Computer übertragen, um die Lichtintensitätsverteilung mit einer Software zu analysieren und den MTF-Wert zu berechnen.
YunXian hat sein MTF-Messgerät mit einer Bildverarbeitungslösung von Basler entwickelt. Die Lösung umfasst Hardware-Komponenten wie zwei USB 3.0-Industriekameras, Basler Standard Lenses und Basler Premium Kabel sowie die Software pylon. Die Bilder jedes Punktes werden mit unterschiedlichen Arbeitsabständen aufgenommen, um den genauen MTF-Wert des getesteten Objektivs mit dem von YunXian entwickelten Algorithmus zu berechnen.
Ihre Vorteile des MTF-Messgeräts mit Vision Solution von Basler
Einfache, präzise und stabile Multikamera-Einrichtung dank verbesserter kamerainterner Triggersignal-Filterung.
Die kompakte Größe der ace Kameras ermöglicht eine mechanisch einfache Integration in das Messsystem.
Mit der benutzerfreundlichen pylon Software kann die Systementwicklungszeit erheblich verkürzt werden.
Die 100% getesteten und perfekt aufeinander abgestimmten Hard- und Software-Komponenten von Basler sorgen zudem für Systemstabilität und Bildkonsistenz.
Produkte für diese Lösung
Sie möchten eine vergleichbare Lösung umsetzen? Diese Produkte helfen Ihnen dabei.