‌支援

整合

以最簡便的方式,將 Basler 成像連接到您的系統

各種系統變得越來越複雜,並細分為多個子領域。啟用各項功能往往必須具備專業知識。我們視覺系統的核心元件是 pylon Software Suite,我們也為該軟體開發多種連接器;因此 Vision 可以無縫整合到您現有的系統中。開源連接為整合提供了更進一步的起點,可作為外掛程式或透過外部平台提供。

與第三方系統整合

我們的產品已在許多應用和項目廣泛受到肯定;其中一項原因是與第三方系統的高度相容性。系統性的系統整合,能使流程更加高效。

NXP Semiconductors

NXP i.MX 8 處理器

我們與 NXP® 合作,以 NXP® i.MX 8M Plus SoC 為基礎,開發出功能強大且成本最佳化的影像處理系統。
Siemens 標誌

Siemens Industrial Edge

透過 Basler Vision Connector,您可以輕鬆地將我們的機器視覺元件,無縫整合到您的 Siemens Industrial Edge 系統中。

機器人整合

我們提供各種解決方案,讓您輕鬆地將我們的 3D 相機和軟體模組,搭配您最喜歡的機器人共同使用。

與各式機器人相容

有了軟體介面,我們的產品相容於 ABB、Fanuc、KUKAUniversal RobotsYaskawa、Techman Robot、fruitcore robotics 和 Franka Robotics 等廠牌的機器人。

您的機器人不在清單內?我們會設法提供支援!

‌聯絡我們

開源專案

因為是開源專案,您可以使用 Python 程式設計語言來開發原型應用,也能在 Robot Operating System (ROS) 上開發機器人應用。pylon GStreamer 外掛程式是適用於 GStreamer 多媒體框架的開源外掛程式,適用於串流和影片編輯/播放等媒體應用。

pypylon

pypylon

pypylon 適用於我們 pylon Software 的 Python 整合工具。該開源軟體可輕鬆將 Basler 相機與 Python 應用相互整合。
Robot Operating System (ROS)

Robot Operating System 1 & 2

有了適用於 ROS 1 和 ROS 2 的 pylon 相機驅動程式,可以使用 Python 程式設計語言來開發原型應用,並在 Robot Operating System (ROS) 上開發機器人應用程式。
Yocto 專案

Yocto Project 移轉指南

Yocto Projects 的移轉指南包括說明以及可整合到現有 Yocto 專案中的 GitHub Meta Layers。包括 GenTL Producers、Basler Camera Driver、Kernel Patches 和 Device Tree Files。

軟體開發平台

我們開源專案的目前說明文件和軟體版本,可以在以下平台上取得。

Docker

dockerhub

我們在 dockerhub 上提供適用於 pylon AI 的 pylon Supplementary Package。該軟體對 AI vTools 提供後端服務,基於 NVIDIA Triton 推理伺服器,並包含用於模型加密和許可的 Basler 附加元件。

‍您需要什麼支援?

我們樂意提供產品選擇方面的建議,協助您為應用找到合適的方案。