配備 CoaXPress 2.0 元件的 3D AOI 解決方案
配備 CoaXPress 2.0 元件的 3D AOI 解決方案

應用目的
在生產電子印刷電路板時,許多工作網站都需要使用光學檢測來保證品質。配備CXP-12介面的Basler 3D AOI解決方案可靈活應用於多個生產步驟,包括3D和2D檢測。它可以檢查各種SMT和THT元件。焊劑檢測(SPI)檢查網站負責檢查焊點。
難題與挑戰
影像處理系統必須在不同的工作網站執行各種檢測任務。除了高解析度或高成像品質之外,較高的幀速率也具有優勢。現有的視覺系統通常過於複雜,欠缺靈活性,無法完成此類要求嚴格的檢測任務。
解決方案
影像處理系統配置可以包括一台 Basler boost CXP-12 頂部相機(黑白或彩色),再搭配條形光、影像擷取卡/介面卡以及四台側置相機(例如可選擇ace L)。
新的相機介面 CoaXPress 2.0 可以替換過去頂部相機常用的 Camera Link 和 CXP 1.1.1 等相機介面。
AOI 解決方案能夠滿足工作網站的各種要求,因為它具有可移動的相機,並且元件可靈活互換。這些光源和軟體均可互相相容。
除了相機解析度更高(例如1200萬像素@180 fps)之外,它還支援更高的數據傳輸量(例如 1 x CXP-12:1,200 Mbps; 2 x CXP-12:2,400 Mbps),從而在非常高的成像品質下大幅提升測量結果。
您可獲得的優勢
以更高的速度輸出高精度和詳細的3D影像(彩色或黑白)
替換以前使用的相機介面,例如Camera Link和CoaXPress 1.1.1
設計更精益的視覺系統,但頻寬更高(每通道12.5 Gbps)
可通過簡單易用、完美匹配的系統元件來加速硬體整合
此方案所用產品
想實施類似的方案嗎?這些產品能有所助益。