積層製造:空間受限、高性能需求
在製造和維修元件時,積層製造法通常用於類似於 3D 列印的分層材料應用。由成像系統來監控製程並確保品質,因此,有限的可用空間限制,以及對高性能的需求,決定了如何選擇視覺系統。
機器視覺在製程中進行品質檢驗

積層製造是指根據 3D 模型資料,以金屬或塑膠製成的材料組合來建構產出元件,通常是逐層進行。光學測驗是確保這類元件品質的重要一環。
例如,在使用雷射金屬沉積的金屬零組件生產流程中,以粉末噴嘴將粉末噴入雷射光束中,在熔池中以極高精度加以熔化並精確運用。在此,機器視覺負責監控進行中的製程。
可變相機解決方案,解決空間不足問題
熔池監測對影像處理系統有兩種需求:空間非常狹隘、即時監測所需的高資料速率。因此,具備 GigE 介面的模組化 dart M 板級相機,適用於此類應用。

其核心是小巧的 27 mm x 27 mm 相機模組,配備 Sony Pregius IMX287 感光元件,在 VGA 解析度下可具備 290 fps 的取像速度。該模組以一條 15 cm 長的扁平可撓線材連接到介面板。該線材可讓相機模組和介面板實體彼此分離,以節省影像擷取位置(即熔池)的空間,還能讓介面板靈活選擇安裝方式。
該介面板配備 GigE 標準 RJ45 連接器和 PoE (乙太網路供電) ,可在相機和主機系統之間實現簡單的單一線材連接。GigE 介面可使用長線材 (最長可達 100 公尺) 來連接到主機系統,以實現與相機的空間區隔。在熔池監測的應用案例下,還需要一具 S-Mount 鏡頭,因此也必須使用合適的鏡頭接環。以 29 mm x 29 mm 大小,重量僅為 15 g 的情形下,具備 S-Mount 的相機模組,仍可滿足小巧輕量的需求。
dart M 在積層製造中的優勢
使用模組化的 GigE 相機及其輸出的即時影像,可以在運作過程中監控生產流程,找出錯誤並調整製程參數。相機僅有一部分放置在照明區域,可節省所需空間。機內電路裝置可以與相機元件相互整合,只需購買必要的元件,成本即可最佳化。
dart M 相機使用方式多元,各種元件可獨立運用,以對應各種應用、現有電路設備和安裝情況
利用 pylon 相機軟體與 GigE 視覺系統的驅動程式和 API,硬體整合簡單快速
高 GigE 資料速率,適用於即時影像
其他應用領域如工廠自動化、物流、機器人、醫療技術和電子檢驗 - 拜 GigE 介面之賜,更可以進行多相機設定
此方案所用產品
想實施類似的方案嗎?這些產品能有所助益。