使用案例

用於 AI 支援軟包裝夾取的機器視覺解決方案

自動處理各種不同包裝袋

小袋和包裝袋等軟包裝,在現代內部物流中十分重要。從食品行業的鋁箔袋,到用於原材料的塑膠袋,以及電子商務使用的運輸包裝袋,多樣化的包裝袋形式,對自動化處理系統的能力要求非常嚴苛。透過 3D 相機和特殊軟體組成的視覺解決方案,各種包裝袋都能可靠處理。

所有挑戰盡在掌握:軟包裝袋的創新夾取技術

傳統夾取系統在處理各種小袋和包裝袋等軟包裝時,往往很快達到其能力的極限;各種不同的形狀、填充水準和材料 (例如薄膜、反光膜或透明膜 ) ,對穩固夾取造成多種困難。不過,運用機器人 3D 應用軟體模組 ItemPickAI,協助處理各種包裝袋,包括透明袋、可變形內容物和紙袋等等;可自定參數,因此也能夾取堆疊或重疊的包裝。

ItemPickAI | 透明包裝袋

透明包裝

拜人工智慧之賜,透明塑膠包裝袋不再造成問題。雖然光線反射可能帶來困擾,但還是能夠可靠辨識出物體邊界。
可變形包裝

變形內容物

由於物體的中心經過精確計算,機械夾具因此能夠可靠地夾起物體,即使形狀改變也不影響抓握的牢固程度。
紙袋

紙袋

使用 ItemPickAI 軟體模組,可以有效地分揀各種紙袋,例如包裝袋或運輸袋。

結合 AI 與 3D 技術,造就最佳夾取效果

ItemPickAI:AI 包裝袋夾取

用於 AI 夾取的 ItemPickAI 軟體

我們的 AI 軟體 ItemPickAI神經網路為基礎;運用於使用吸盤的機器人輔助取放應用,它能夠計算精確的抓取位置,適用於特定類別的 柔性物件、全新且未曾見過的物體精確的夾取位置,並且以無序方式堆放在容器或載具內。無論是單一類型和混合配置,都毫無問題。

要進行設定,只需指定物體類別 (例如 "包裝袋" ) 和夾具的吸力表面尺寸即可,且能靈活調整這些參數。以這種方式可快速有效進行拾取和棧板堆放與取用,無需 AI 或影像處理方面的專業知識。

ItemPickAI / 3D 產品組合

3D 機器人系統的硬體元件

  • 3D Camera Cube 與雙目視覺相機:Basler Stereo visardStereo ace 相機能夠對預錄場景進行精確的深度檢測;可直接 在機器人手臂上運作或在機器手臂外靜態運作。Stereo visard 的預裝板載韌體,可進行隨插即用調適。結合 3D Camera Cube,可讓用於單一機器人應用的軟體模組 (如 ItemPickAI ) 具備所需能力。

  • 3D 配件:為讓影像擷取更加可靠,該系統可以透過一台 Stereo Camera Randomdot 投影機來擴充,更可透過額外光源進行最佳化。

與各式機器人相容

機器人整合

高效搬運需要使用合適的機器人、合適的夾具和順暢的介面才能實現。根據不同應用來使用真空或機械夾具。我們提供各種解決方案,以便您可以輕鬆結合我們的 3D 相機和軟體模組,與您偏愛的機器人一起使用。透過軟體介面,我們的產品能相容於 ABB、FanucKUKAUniversal RobotsYaskawa、Techman Robot、fruitcore robotics 和 Franka Robotics 等廠牌的機器人。

您的機器人不在清單內?我們會設法提供支援!

‌聯絡我們

技術優勢與附加價值

  • 高解析度 3D 影像:有了主動式雙目視覺,該系統還可以拍下難以拍攝的表面,例如有光澤或透明的材質。

  • 以 AI 進行精確決策:強大的神經網路,可在約 1/4 秒內根據影像記錄計算出夾取點。

  • 即時物件檢測:在相機中進行影像資料板載處理與 AI 支援分析運算,僅需 1/4 秒即可計算出夾取點;輕鬆達成每小時 1000 次以上拾取。

  • 穩定夾取柔性物體:系統自動適應不同的包裝袋和包裝袋變體,無需耗時重新進行參數設定。

  • 易於整合:ItemPickAI 以 Camera Cube 標準介面進行配置和讀取,其中包括已整入內的 WebGUI、REST API、OPC UA、ROS,以及我們的軟體介面。

  • 提高效率和可擴充性:自動化可減少人工干預,提升輸出量,提高分揀準確性;並加速投資的回報。

此方案所用產品

想實施類似的方案嗎?這些產品能有所助益。

‍您需要什麼支援?

我們樂意提供產品選擇方面的建議,協助您為應用找到合適的方案。