快速自動對焦方案推動視覺檢測轉型
快速自動對焦方案推動視覺檢測轉型
這當中有何名堂?
自動對焦 (AF) 是消費型相機的常見功能,但在專業影像應用中通常為非標準功能,需要透過額外程序設置。
在機器視覺應用中,最終使用者通常將工業相機安裝在固定位置。假如目標位於一定的景深 (DoF) 內,定焦鏡頭在多數情況下可以完成影像擷取任務。
然而,當目標物體的工作距離超出 DoF 不斷變動時,傳統的定焦機器視覺就達到了極限,此時需要自動對焦視覺方案解套。此類應用的範例包括物流業的代碼掃描和包裹分揀、用於品質控制的檢測顯微鏡、眼科檢驗等。
問題出在哪裡?
現行有不同的自動對焦技術可用,包括電動鏡頭自動對焦和液態鏡頭自動對焦。傳統的電動自動對焦鏡頭必須移動和調整,每次需時約 5 秒,一有物體經過就要重新對焦,因此會延遲生產時間,這對許多需要快速重新對焦的高速應用或精確應用完全不夠用。
例如,領先同行的零售商需要全自動包裹分揀系統來確保快速的作業流程,電子元件供應商需要高效的顯微檢測系統來檢驗多重元件陣列,而這兩者都沒有 5 秒鐘的空閒時間一次又一次苦等系統重新對焦。
製造商和系統整合商等業者需要整合令人放心、快速有效的自動對焦視覺方案。
解方
Basler 設計出一套快速、可靠且易於整合的自動對焦視覺系統。自動對焦視覺方案結合液態鏡頭與定焦鏡頭,不受景深的限制,因此能在各種工作距離準確擷取目標物體的影像。
您可享有的好處
超快方案,幾毫秒內即可重新對焦,大勝電動自動對焦鏡頭
準確可靠的影像結果,即使環境中光源有限或原始影像中噪訊增加也無妨。
使用上非常容易:線材鋪設簡單,透過業界實證的 pylon API 輕鬆編寫程式(只需 1 行代碼)。
專家提供建議為您的專屬應用打造最佳方案
有疑問或想了解詳情?
下載方案傳單為您建構完整方案的產品
Basler 自動對焦方案可應用於我們多款相機。請洽詢我們的視覺專家,為您的應用找到最佳的自動對焦方案。