在大範圍內查找和讀取細小的二維碼和條碼
在大範圍內查找和讀取細小的二維碼和條碼
如何自動查找和讀取條碼?
如何自動查找和讀取條碼?
在生產、包裝和運輸過程中,一維和二維數據矩陣碼和條碼用於可追溯性。必須在大包裝上自動找到並讀取小代碼。


讀取大型外包裝上的小條碼所面臨的挑戰
在已打包完畢的托盤中,大型外包裝上會有許多二維碼/條碼,其中還包含帶有其他二維碼/條的小包裝。因此,搜索二維碼/條碼可能十分困難。原因之一是包裝和採集區域之間的大小存在差異,兩者均需由相機進行檢測。同時,二維碼/條碼通常會以不同的角度與相機對齊。
且所有的包裹和二維碼/條碼都需要一次性記錄下來,並進行分析用以進行最終的質量檢查。
用高解析度相機和軟體模組來讀取條碼
Basler boost相機採用了高解析度的onsemi CMOS 感光元件(XGS 45000,高達4500萬畫素,配備全域快門)和CXP-12介面,結合自定義大視野、低延遲和高數據傳輸量,能夠出色地滿足應用需求。
借助2m x 1m的可自定義大視野和高達4500萬畫素解析度,相機可在較大的區域內上完整記錄細小的二維碼/條碼標籤,並在每個畫素上都能實現高精度。因此,即使是最小的二維碼/條碼線,相機都能夠以四像素的精度來清晰重現。
該解決方案還包括一個Basler鏡頭和一個額外的擷取卡,例如單通道CXP-12介面卡,並使用pylon相機軟體套裝進行操作。
電腦視覺技術在搜索包裝上的代碼時可提供的優勢
在較大範圍內輕鬆可靠地採集細小的條碼
可低延遲地傳輸大量數據,成像品質出色(高解析度)
降低複雜性,通過使用pylon實現隨插即用,節省時間和成本
介面卡專為相機和統一的SDK(即pylon相機軟體套裝)量身定製
此方案所用產品
想實施類似的方案嗎?這些產品能有所助益。