在具有人工智慧加速功能的小型相機系統中採用Basler dart相機模組
在具有人工智慧加速功能的小型相機系統中採用Basler dart相機模組

具有板載影像處理功能的相機解決方案
Wahtari公司的SmartCam是一款內建影像處理和配備整合人工智慧(AI)加速器的相機解決方案。這是一個多功能的模組化平臺,可以順利地實現使用者自定義的應用。其應用領域包括汽車牌照識別、停車解決方案和安全解決方案。
具備AI加速功能的小型相機系統需滿足的要求
在IT安全領域開發軟體和硬體解決方案時,保證安全性和可靠性是Wahtari公司的工作重心。為SmartCam找到一款尺寸精巧的高性能相機模組也很重要。Wahtari公司最終選擇了Basler dart相機模組來作為SmartCam的核心元件。
配備精巧dart相機模組的解決方案
Wahtari公司為SmartCam選擇了帶有CMOS感光元件和CS-mount介面的Basler dart相機模組,在120萬像素解析度下的幀速率為54 fps。其尺寸為19.2 mm x 29.3 mm x 29 mm(L x W x H),可提供目前最精巧的設計,有預配置的解析度和幀速率可供選擇。通用的USB 3.0介面也使這款相機模組成為了SmartCam模組化方法的完美應用方案。為了滿足客戶的個人化需求,用戶可靈活地將該相機模組替換為dart相機模組的其他版本型號。
SmartCam的另一優勢是Wahtari公司提供的點到點AI平台Juno。這為深度學習開闢了新機遇,並成為眾多行業和任務不可或缺的工具。配合SmartCam,該平台可以形成一個高效的AI生態系統。
帶有AI加速功能的相機解決方案所具備的優勢
模組化相機解決方案
高品質的內置線材處理技術能為所有智慧視覺任務提供基礎
整合AI加速器
此方案所用產品
想實施類似的方案嗎?這些產品能有所助益。