CT 中的非接觸式患者定位

如何在CT中實現非接觸式病人定位?
在最理想的輻射劑量下,要想通過CT(計算機斷層掃描)獲得可靠的檢查結果,其中一個要素就是確保病人的定位準確。為此,醫務人員需要手動將病人移動到正確的位置。精確對準的方法就根據投射到病人身上的激光線來調整位置。有些設備可自動化完成此步驟,因此稱為非接觸式病人定位功能。相機和軟體是此類系統的關鍵元件。
病人定位存在哪些挑戰?
新冠疫情大流行也導致醫療實踐活動和醫院採取了限制接觸的防疫措施。在CT掃描期間,檢查室中沒有醫務人員在場。但是這樣如何讓病人找到正確的位置呢?解決方案就是數位化,但是由此也帶來了挑戰。在控制室進行病人定位,需要使用相機來擷取影像,以及利用軟體來進行控制並在顯示器上顯示影像。相機的一項重要特點是它能在足夠低的延遲下,可靠地提供病人影像。無論服裝採用什麼材料和顏色,系統都必須要檢測到所投射的雷射。
在CT中實現非接觸式病人定位的電腦視覺解決方案
CT病人定位的遠端控制技術將Basler的硬體和軟體元件有效結合,並充分發揮了Basler在多元件協調方面的專業知識。
該系統的硬體由三台ace U彩色相機組成,解析度為320萬像素,配備GigE介面。兩台相機分別從後部和前部記錄病人的定位,而第三台相機則負責擷取雷射。硬體設置包括相應的鏡頭、一台工業PC和三條將相機連接到PC的 30m GigE數據線。
該系統也包含使用者和服務軟體。技術人員(FAE,現場應用工程師)在啟動系統和正確設置相機時,此服務軟體非常重要。相機的特定韌體功能在此過程中就能發揮作用。這意味著現場應用工程師可以根據檢查室的光源情況優化色彩重現,以最佳方式來顯示投射到病人身上的雷射,以便進行定位。醫務人員所看到的使用者軟體可在顯示器上提供由四個部分組成的內容,包括由三台相機擷取的前部影像、後部影像和雷射,以及一個控制面板。如有需要,可通過按兩下滑鼠將每個單獨的影像部分放大為全螢幕顯示。
適用於非接觸式病人定位的視覺解決方案所具備的優勢
醫護人員可以輕鬆使用該系統,影片播放延遲低,可靠性高
現場應用工程師可使用專有服務軟體來設置相機內置功能,例如,可靈活精確地根據實地條件來調整色彩重現
一站式獲取可完美適配的硬體和軟體
相機可在檢查期間對病人進行監控,並有助於避免發生碰撞事故
此方案所用產品
想實施類似的方案嗎?這些產品能有所助益。