一小時內完成 COVID-19 檢測 - Fluxergy 利用 Basler dart 相機達成目標
- 客戶
- Fluxergy
- 地點
- 美國加州爾灣
- 日期
- 2020
美國 Fluxergy 公司開發出一種從檢體到結果的可移動實驗室平台,可以進行具有成本效益且易於取用的實驗室檢測。透過在一小時內對 COVID-19 進行 PCR(聚合酶鏈反應)檢測,該公司對感染快速檢測做出極大貢獻。Fluxergy 這套系統採用 Basler dart 相機模組。

可攜式檢測平台,帶來經濟高效的實驗室檢測
更好、更容易取用、負擔得起的實驗室檢測,特別是在 COVID-19 危機期間,已成為一個重要問題。快速檢測可以縮短醫院和醫療機構將檢體送到中央實驗室進行檢測的漫長等待時間。Fluxergy LLC 成立於 2013 年,是一家提供實驗室診斷解決方案的創新型新創公司。該公司開發出一個基於三個核心要素的檢測平台:單次使用的 Fluxergy 卡片、Fluxergy 分析器 和 Fluxergy Works 使用者介面。這種從檢體到結果的實驗室平台,不但攜帶方便,而且技術成熟,可讓實驗室檢測變得更具成本效益且更容易取用。 實驗室專業人員、臨床醫師、獸醫和醫護人員,因此能夠使用單一小檢體來進行各種多重和多模式診斷檢測(一次可進行不同類型的檢測,最多 30 個目標)。

透過 Basler dart 和 Fluxergy Works 軟體,快速獲得檢測結果
以該檢測平台為基礎,該公司隨後推出可在一小時內獲取 COVID-19 診斷檢測結果的選項。Fluxergy 系統可在任何環境中進行可攜式檢測,並且依檢測類型的不同,在檢體採樣後 15-60 分鐘內即可獲得結果。Fluxergy 分析器和單次使用卡片 (Fluxergy Cards) 採用專屬設計印刷電路板 (PCB) 和微流體製造技術,具備高成本效益和可擴充性的設計。每個系統包含兩個 Basler dart 相機模組 (daA1280-54um)。使用 Fluxergy Works 軟體,可以使用本地端伺服器來管理多達 256 台 Fluxergy 分析器,也可以連線到雲端。
用於各種不同診斷的檢測系統正在規畫中
Fluxergy 正在研發一種包括 PCR 和血清學(免疫化學)的合併檢測方式。此外,Fluxergy 正在規畫一個呼吸系統檢測板,可用以檢測 COVID-19、流感和其他常見的各種呼吸道病原體。這種類型的檢測對於接下來流感季節的病毒檢測非常重要。
我們選用 Basler 相機有幾個原因。最重要的原因是板級感光元件的可用性,可以滿足我們在嵌入式應用中的需求。我們將繼續開發採用 Basler 相機模組的設備,因為 Basler 提供卓越的服務和支援。pylon 相機軟體套裝以及提供的技術支援,對於快速開發和測試提供很大的助力。我們全力支持採用 Basler 相機的決定。
此方案所用產品
想實施類似的方案嗎?這些產品能有所助益。