使用Basler ace L和pylon對具有反射表面的零件進行AOI檢測
使用Basler ace L和pylon對具有反射表面的零件進行AOI檢測

如何對具有高光澤度的汽車零件進行AOI檢測?
Helmee Imaging公司生產的系統可對具有反光表面的零件進行自動光學檢查。Helmee公司的客戶Sarrel是最大的汽車零件製造商之一,專門進行塑膠電鍍(PoP)生產。Helmee公司的AOI系統會通過視覺技術來測量並驗證Sarrel鍍鉻零件的品質。該系統取代了由人工進行的次品篩選和分類工序。
對表面有光澤的汽車部件進行檢測時存在什麼難點?
憑肉眼進行的檢測任務需要藉助強光來找出缺陷。但是帶有鏡面的物體會反射光線,這對檢查員的眼睛來說非常費力。加之檢測過程必須十分迅速地完成,因此,Sarrel想尋找自動分揀處理技術。由於Helmee AOI系統可適應幾乎任何參數設置,因此可對任何形狀的帶反光表面的零件進行光學檢查。
可對具有高光澤度的汽車部件進行缺陷檢測的解決方案
Helmee公司的AOI系統包括三台Basler ace相機、一台工業PC、兩台工業機器人、一台盤式傳送機以及安全牆。系統自動從托盤中抓取客戶的零件,進行100%視覺檢測,並根據檢測結果分揀零件。
Helmee公司最近將其AOI系統中的Basler ace Classic相機替換為Basler ace L相機。因為ace L像圈尺寸更大(1英寸),這意味著Helmee公司可以使用自己的相機鏡頭。他們還使用了Basler pylon相機軟體套裝,以便與三台ace L相機進行通訊。
除了Helmee AOI檢測軟體外,該公司還基於CSD®(覆蓋立體偏轉測量)專利技術來對Helmee AOI進行開發。CSD®是一種3D影像處理系統,可自動檢測高光澤鍍鉻零件上的各種缺陷。
視覺系統在檢測表面有光澤的汽車部件缺陷方面所具備的優勢
Basler ace L相機提供了1英寸的大像圈,性能靈活可靠
可自動處理零件
檢測流程可整合到生產過程中
此方案所用產品
想實施類似的方案嗎?這些產品能有所助益。